Miért van szükségünk biztonságos hidrogénre?

A hidrogén erősen reaktív és nagyon gyúlékony. A gyártás során magas hőmérséklet, nyomás és elektromos feszültség lép kölcsönhatásba egymással. A funkcionális biztonság itt nem opcionális extra, hanem elengedhetetlen - a megbízható és biztonságos működéshez.

Elektrolizáló cella hidrogén (H₂) előállítására: két elektródára kapcsolunk elektromos feszültséget.

Elektrolízis: A hidrogén előállításának központi lépése

Az elektrolízisben a vizet elektromosság segítségével hidrogénre és oxigénre bontják. Mindkét gázt biztonságosan el kell választani és csatornázni kell. Az automatizált folyamatok segítenek a biztonság növelésében és a munkafolyamatok korai szakaszban történő optimalizálásában. Ez segít elkerülni a veszélyeket.

Mik a konkrét kockázatok?

Az elektrolízis során robbanásveszélyes gázkeverékek keletkeznek. A szivárgások, a helytelen szelepkialakítás vagy a meghibásodott érzékelők veszélyesek lehetnek. A biztonság szempontjából fontos alkatrészeknek - például a nyomástartó edényeknek és a mérőrendszereknek - ezért megbízhatóan kell működniük.

Az IEC 61508 szerinti SIL (Safety Integrity Level) biztonsági szabvány logója: funkcionális biztonság az ipari létesítményekben.

Hogyan segítenek a kötelező SIL-szabványok

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) IEC 61508 előírja, hogy a vállalatoknak világszerte hogyan kell biztonságkritikus rendszereket fejleszteniük és üzemeltetniük. Minden iparágra vonatkozik, és számos más biztonsági szabvány alapját képezi.

A feldolgozóipar számára az IEC ebből vezette le a IEC 61511 szabványt. Ez a szabvány a vegyipar, az olaj- és gázipar vagy a gyógyszeripar üzemeltetőinek szól, és a funkcionális biztonság gyakorlati megvalósítását írja le.

Mindkét szabvány SIL-szinteket (Safety Integrity Level 1-4) használ a szükséges kockázatcsökkentési szint meghatározásához. Ez lehetővé teszi a veszélyek konkrét értékelését és a megfelelő védelmi intézkedések végrehajtását.

Miért olyan fontos a SIL a hidrogéngyártás szempontjából?

A biztonságos hidrogén aligha képzelhető el SIL nélkül. A SIL-konform rendszerek automatikusan felismerik a hibákat, megbízhatóan reagálnak és biztonságos állapotba hozzák a rendszereket. Ez nemcsak az embereket, hanem a gépeket és a környezetet is védi.

Ön hogyan teljesíti a SIL követelményeit?

Nem elég csak az egyes alkatrészeket biztosítani. A biztonságos működés érdekében a hurok minden részének - érzékelőknek, vezérlőknek és aktuátoroknak - optimálisan kell együttműködnie, és fel kell mérni a lehetséges kockázatokat. Ez magában foglalja a tanácsadást, a tervezést és az Ön rendszeréhez illeszkedő termékeket. Gyakori tévhit, hogy a megvalósítás drága. A funkcionális biztonság a valóságban pénzt takarít meg a kevesebb meghibásodás, a kevesebb karbantartás és a hosszabb élettartam révén.

Biztonságos hidrogén automatizálással

A megfelelő partnerrel a biztonság tervezhető. A Festo kipróbált és bevált automatizálási technológiát szállít - az intelligens érzékelőktől és moduláris vezérlőrendszerektől a teljes vezérlőszekrényekig. Minden a hidrogén biztonságos előállítására irányul. Sokéves tapasztalattal rendelkezünk az érintett ágazatokban, például a vegyiparban, és a kezdeti ötlettől az üzembe helyezésig támogatjuk Önt.

A biztonságos hidrogéngyártás ellenőrző listája

☑ Ismerje a hidrogén előállításával járó kockázatokat

☑ A SIL 61508 kötelező biztonsági szabványként való alkalmazása

☑ Kockázatok elemzése és célzott védelem biztosítása

☑ Válasszon tapasztalt, szabványokkal és iparági szakértelemmel rendelkező partnereket

☑ Használjon automatizálást kipróbált és bevált alkatrészekkel és rendszerekkel

☑ Termeljen hidrogént biztonságosan és hatékonyan a Festo-val