Az elválasztás lehetővé teszi a maximális rugalmasságot biztosító ultrakönnyű párhuzamos kinematika használatát. A párhuzamos kinematikájú állványokat a Fin Ray Effect® effektussal ellátott adaptív megfogóujjak teszik teljessé, amelyeket mindhárom alkalmazásban teszteltünk és továbbfejlesztettünk. A megfogó szerkezete a halúszó természetes tulajdonságát használja ki: amikor egy tárgyhoz nyomják, finoman és biztonságosan illeszkedik annak alakjához.
Míg a két előd párhuzamos kinematikája vízszintesen volt felfüggesztve vagy felszerelve, a Bionic Tripod 3.0 függőlegesen van felszerelve a munkafelületre. A rugalmas megfogókar minden irányban 90 fokos szögben elfordítható, ami nagy munkaterületet biztosít.
A fej felett végzett fáradságos kézimunka megkönnyítéséhez. A védett hajtástechnológiának köszönhetően előnyei poros környezetben, például szárazépítésben, pékségben vagy asztalosműhelyben használhatók ki.
Ember-gép interakcióval járó feladatokhoz, pl. a mezőgazdaságban a gyümölcsök és zöldségek válogatásához, az iparban az újrafeldolgozható hulladék anyagok válogatásához, vagy "harmadik kézként" és ideális segítőként mindenféle összeszerelési munkához.
A különböző méretű és kontúrú, nyomásérzékeny tárgyak válogatási feladataihoz, például az élelmiszer-előállításban.
Intézetekkel, egyetemekkel és partnereinkkel együttműködve kutatjuk a biológiai alapelveket, hogy innovatív ötleteket és megoldásokat fejlesszünk ki az automatizálási technológia és a műszaki oktatás területén, amelyek a fő tevékenységi körünket képezik. Tudjon meg többet a Bionic Learning Networkről, vagy fedezzen fel további érdekes témákat a Festo-val kapcsolatban a blogunkon.