FlexShapeGripper

Megfogás, a kaméleon nyelvének mintájára

A kaméleon sokféle rovart képes elkapni, ha nyelvét az adott zsákmány fölé helyezi, és biztonságosan körülzárja azt. A FlexShapeGripper ezt az elvet használja a legkülönbözőbb tárgyak alakzáró megfogására. Elasztikus szilikon sapkájának köszönhetően akár több tárgyat is képes egy fogással felvenni, és azokat együttesen le is tudja rakni - mindezt manuális átalakítás nélkül.

A bionikus megfogó egy kettős működésű hengerből áll, amelynek egyik kamrája sűrített levegővel van töltve, míg a másik állandóan vízzel. Erre a második kamrára van felszerelve a kaméleon nyelvének megfelelő, rugalmas szilikon formaelem. A két kamra térfogata úgy van kialakítva, hogy kompenzálja a szilikonrész deformációját.

Alakzáró megfogás az alátámasztásnak köszönhetően

A megfogási folyamat során egy handling rendszer úgy vezeti a megfogót a tárgy fölé, hogy az a szilikonsapkájával megérinti a tárgyat. Most a felső nyomáskamra légmentesítésre kerül, és a vízzel töltött szilikonrész befelé húzódik. Ezzel egyidejűleg a kezelés tovább vezeti a megfogót a tárgy fölé. A szilikon kupak, szoros formazárást biztosítva bármely, tetszés szerinti alakú megfogó-tárgyra felcsúszik. A rugalmas szilikon lehetővé teszi a pontos alkalmazkodást a legkülönbözőbb geometriákhoz. Az anyag magas statikus súrlódása erős tartóerőt hoz létre.

Lehetséges alkalmazások a jövő gyárában

Akár egy handling rendszeren, akár egy robot karján: ha a megfogó működésbe lép, különböző feladatokat tud ellátni. Ez a funkcionális integráció az egyik lehetősége annak, hogy a rendszerek és alkatrészek a jövőben képesek legyenek alkalmazkodni a különböző termékekhez és forgatókönyvekhez. A projekt azt is megmutatja, hogyan nyerhetünk új ismereteket a természetből az automatizálás központi tevékenységéhez.

Új impulzusok a nyílt innováció révén

A Bionikus Tanulási Hálózat céljai között nem csak a természettől való tanulás szerepel. A jó ötletek korai felismerése és támogatása szintén fontos szerepet játszik. A FlexShapeGripper az Oslói és Akershus-i Egyetemmel együttműködésben készült, és kiváló példája a vállalathatárokon átnyúló, szoros együttműködésnek.