PowerGripper

A madárcsőrről mintázott megfogás

A megfogó modellje a madár csőrének komplex kinematikája. A technológiára átültetve ezt a bionikus elvet Watt-láncnak nevezik, amit a PowerGripperben két DMSP-5 típusú Fluidic Muscle kontrakciós henger segítségével valósítottak meg.

Optimalizált erő-súly arány

A Watt féle összekapcsolás alkalmazásával viszonylag nagy nyitási utak valósíthatók meg igen kompakt beépítési térben. Az alkalmazott könnyű szerkezetnek, a nagyon könnyű pneumatikus izmoknak DMSP és az alapelemek anyagaként használt titánötvözetnek köszönhetően a megfogó nagyon jó erő és súly arányt ér el.

Egyedi formakeresés az általános gyártásban

A megfogó belső és külső könnyűszerkezeteit az alkatrészre ható erőáramlás irányának megfelelően alakítják ki, és ezt csak lézeres olvasztási eljárással - szelektív lézerolvasztással - lehet ilyen formában előállítani. A lézersugár rétegről rétegre megolvasztja a fémport. Ez egyedülálló tervezési lehetőségeket biztosít az összetett termékek alakítására és egyedi 3D nyomtatására.

Tudományos megalapozás: a madár csőrének vizsgálata

A PowerGripper a Bionic Learning Network keretében fejlesztett egyetemi projekt. Neves oktatási intézményekkel, intézetekkel és fejlesztő cégekkel együtt vizsgáljuk a biológiai elvek átültetését a technológiába, hogy az ipari gyakorlat számára újszerű megoldási megközelítések szülessenek.

A PowerGripper koncepciójának kiindulópontja az az előadás volt, amit Prof. Dr. Martin Fischer, a jénai Friedrich Schiller Egyetem speciális zoológiai és evolúcióbiológiai tanszékének professzora tartott. A biológiai megfogórendszerek témájában tartott előadásában többek között a madarak csőrének összetett kinematikájával foglalkozott, amit már 1994-ben leírt Dr. Cornelius Schilling és Dr. Klaus Zimmermann, akik mindketten az Ilmenaui Műszaki Egyetemen dolgoztak.