Robotino® XT

Helyhez nem kötött oktató rendszer kezelési asszisztenssel

A Robotino® XT egyesíti a Robotino® helyhez nem kötött oktató rendszert a bionikus kezelési asszisztens hordozható változatával. Utódjához, a Robotino® XXT-hez hasonlóan kutatási platformként szolgál a jövő automatizálásának újszerű folyamatai és eszközei kifejlesztéséhez.

Szabadon mozgatható és pontosan szabályozható

Akár előre, akár hátra, akár oldalra - a robot összesen tizenkét szabadságfokával a legszűkebb helyeken is képes manőverezni, és pontosan igazítani a rugalmas megfogó karját. Ezt a helyhez nem kötött energiaellátás és a beépített piezoszelep-sziget teszi lehetővé: ez már saját nyomásszabályozóval rendelkezik a fedélzeten, és pontosan méri a sűrített levegőt a pneumatikus kar légkamráiban.

Engedő megfogó kar: közvetlen érintkezés esetén veszélytelen

A megfogó kar megfelelősége biztonságos közvetlen kapcsolatot teremt az ember és a gép között. Emberrel való ütközés esetén a rendszer azonnal enged a kívánt általános dinamikus viselkedés megváltoztatása nélkül. Az asszisztencia-rendszer elektronikus vagy vezérlési hiba esetén is biztonságos, mivel ekkor a benne rejlő szerkezeti rugalmasság lép működésbe.

Bevált oktató rendszer: a fiatalok fellelkesítése a technológia iránt

A műszaki képzés területén a Robotino® már bizonyított, mint oktató rendszer. Különösen a fiatalokra van nagyon motiváló hatása. A robotplatform számos komponenssel kiegészíthető, és a megfelelő szoftver segítségével a legkülönfélébb feladatokhoz konfigurálható. A műszaki alapokat így izgalmas és gyakorlatias módon lehet megtanítani - például elektromos hajtástechnika és kinematika, érzékelő- és szabályozástechnika, képfeldolgozás és programozási technikák.