Az AirJelly igazi könnyűsúlyú: 1,35 méteres átmérőjével és 2,20 méteres magasságával a repülő tárgy mindössze 1,3 kilogrammot nyom. A központi elektromos hajtómű mellett a test tartalmazza az akkumulátorokat és a héliummal töltött ballont, amely a szükséges felhajtóerőt biztosítja. A háromdimenziós térben a vezérlés a súly áthelyezésével történik. A perisztaltikus meghajtással kombinálva a távvezérlésű medúza így bármilyen irányban képes lebegni.
A nyolc csáp kialakításánál fejlesztőink egy természetes hatásmechanizmusra támaszkodnak: a Fin Ray Effect®-re. Minden csáp egy-egy váltakozó húzó- és nyomóéllel rendelkezik, amelyek válaszfalakkal, csuklósan vannak összekötve. Ha egy oldalra nyomást gyakorlunk, a geometriai szerkezet magától meggörbül a beható erő irányával ellentétesen. Ez lehetővé teszi, hogy a repülő medúza a biológiai példaképének visszahatásos elvét követve mozogjon a levegőben.
Ezzel a Bionic Learning Network-nek egy nagy kunsztot sikerült megvalósítania, hiszen ismereteink szerint a repülés történetében eddig még ilyen perisztaltikus hajtómű.