Az eMotionSpheres megmutatja, hogyan tud több repülő objektum összehangoltan mozogni egy meghatározott légtérben. Akár egyénileg, akár együttesen - még kaotikus helyzetekben sincsenek ütközések, mert a golyók a tárolt viselkedési minták segítségével elkerülik egymást.
A teremben elhelyezett tíz kamera aktív infravörös jelzők segítségével érzékeli a golyókat, és továbbítja a helyzetadatokat egy központi főszámítógépre. Az ebből kiszámított műveleteket a rendszer visszaküldi a golyóknak, és azok decentralizáltan hajtják végre. Az intelligens hálózatba kapcsolás olyan vezérlő- és monitoringrendszert hoz létre, amit a jövő hálózatba kapcsolt gyárában is fel lehet használni.
A nyolc golyó mindegyike 95 cm átmérőjű, és héliummal van töltve. Mindegyiket nyolc kis légcsavar hajtja, amelyek a külső burkolatra vannak erősítve. A hajtóművek adaptívak, és ugyanazt a hatékony tolóerőt biztosítják előre és hátrafelé egyaránt, ami igazi újdonság a repülő tárgyak esetében.
Az adaptív légcsavarok konstrukciójánál figyelembe vették a BionicOpterrel végzett munka eredményeit. Fejlesztőink továbbfejlesztették a mesterséges szitakötő szárnykialakítási elvét, és azt a golyók egyedi hajtóműveire adaptálták.
A BionicOpter szárnyaihoz hasonlóan a golyók légcsavarjai is egy rugalmas membránnal borított, stabil vázból állnak. A lézerrel szinterezett keret egyszer meg van csavarva, és így nyolcas alakot alkot. Mivel a fólia nem teljesen feszes, ezért hol az egyik, hol a másik oldalra fújódik fel - attól függően, hogy a légcsavar melyik irányba fordul. Ez passzív hatást kelt, ahogyan az a mesterséges szitakötő szárnycsapkodásában is előfordul.
Intézetekkel, egyetemekkel és partnereinkkel együttműködve kutatjuk a biológiai alapelveket, hogy innovatív ötleteket és megoldásokat fejlesszünk ki az automatizálási technológia és a műszaki oktatás területén, amelyek a fő tevékenységi körünket képezik. Tudjon meg többet a Bionic Learning Networkről, vagy fedezzen fel további érdekes témákat a Festo-val kapcsolatban a blogunkon.