A DualWingGenerator esetében a Bionikus Tanulóhálózatunkat ismét a madarak repülése ihlette. A hagyományos kis szélturbináktól eltérően a technológiai hordozó a rotorlapátok helyett két pár ellenkező irányban forgó lapátot használ az energiatermeléshez.
A rendszer alapelve a természetes csapkodó repülés elvének megfordítása: a madarak a szárnyaikkal, szárnycsapkodással hozzák létre a levegőben való előrehaladáshoz szükséges erőt. Egy olyan helyhez kötött rendszer, mint a DualWingGenerator, másrészt a mozgási energiát a légáramlásból nyeri ki. A szárnyak lineáris emelőmozgása ennek köszönhetően forgó mozgássá alakul át. Egy beépített elektromos generátor villamos energiává alakítja az előállított energiát.
A négy szárny a központi oszlop két oldalán helyezkedik el. A két felső és a két alsó szárny egy-egy közös, motoros hajtású forgástengelyen helyezkedik el, ami egy szánra van szerelve. Amikor a szél fúj, a két függőleges vezető szán ellentétes irányba mozdul el, egymással összhangban: míg a felső szárnyak felfelé, az alsó szárnyak lefelé mozognak. Az egyik oldalon lévő lapátpár olyan funkcionális egységet alkot, amelynek áramlásmechanikai tulajdonságai optimális energia-visszanyerést tesznek lehetővé. A csúcson egy szervomotor elfordítja a szárnyakat, és azok ismét egymás felé mozognak.
Aktív csavarodásuknak köszönhetően a szárnyak mindig úgy helyezkednek el, hogy optimális légáramlás érje őket. Ez lehetővé teszi, hogy az adaptív rendszer optimális energiahozamot érjen el nagyon magas, tudományosan igazolt hatékonysággal. Ezt az úgynevezett aktív csavarást technikailag már 2011-ben megvalósítottuk a SmartBird megoldással. A mesterséges ezüstsirály kifejlesztése során azt tanulmányoztuk, hogy a madarak hogyan fordítják aktívan a szárnyaikat, hogy a lehető leghatékonyabban használják ki a szélviszonyokat.
A DualWingGenerator önoptimalizáló, és képes alkalmazkodni a különböző szélviszonyokhoz. Hatékonyságát tekintve semmivel sem marad el a hagyományos kis szélturbináktól, sőt, alacsony szélsebességnél elképesztő előnyökkel rendelkezik: A 4 és 8 m/s közötti tartományban a rendszer nagyon magas, tudományosan igazolt hatásfokkal rendelkezik.