SmartBird

A madarak repülése megfejtve

A sirály inspirálta: Természetes példaképéhez hasonlóan az okos madár is csak szárnycsapásokkal repül. Az ultrakönnyű ornitopter kiváló aerodinamikával rendelkezik, és - a hasonló repülőmodellekkel ellentétben - képes magától felszállni, repülni és leszállni, mindenféle külön hajtómű nélkül.

A szénszálból, üvegszálból és poliuretánhabból készült SmartBird abszolút könnyűsúlyú, maximális mozgékonysággal: 1,07 méteres hosszával és 1,96 méteres szárnyfesztávolságával mindössze 450 grammot nyom. Ez a következetesen könnyű szerkezet, az intelligens fedélzeti elektronikával kombinálva, teszi lehetővé a SmartBird egyedülálló repülési jellemzőit.

Kiváló aerodinamika az aktív csavarás révén

A SmartBird különleges szárnyprofiljával és a csapkodó szárnyak célzott csavarásával több mint 80 százalékos aerodinamikai hatékonyságot ér el. A szárnyak nem csak fel-le csapkodnak, hanem célzottan csavarodnak. Ezt egy aktív csuklós torziós hajtás teszi lehetővé, ami a felhajtóerőt és a meghajtást egyaránt biztosítja. Ezzel a funkcionális integrációval a madarak repülését technikailag dekódolták.

Folyamatstabilitás az állapotfigyelésnek köszönhetően

A repülés során a szoftver folyamatosan rögzíti és valós időben ellenőrzi az olyan adatokat, mint a szárny helyzete, a szárny csavarodása vagy az akkumulátortelep állapota. Ez lehetővé teszi, hogy a másodperc töredéke alatt a vezérlési paramétereket az új helyzetekhez igazítsák és optimalizálják. Az állandó diagnózis biztosítja a műmadár repülési stabilitását és ezáltal üzembiztonságát.

Az automatizálási technológiával kapcsolatos ismeretek bővülése

Az automatizálási technológiával foglalkozó alaptevékenységünk számára a SmartBird fontos ismeretekkel szolgál - különösen az aerodinamika területén. Segíthetnek olyan új alkatrészek kifejlesztésében, amelyek kis beépítési helyet igényelnek, áramlásoptimalizáltak, és ezáltal erőforrás- és energiahatékonyabbak. A kapcsolt hajtóművek funkcionális integrációja betekintést nyújt a hibrid hajtástechnológiák konstrukciójába és optimalizálásába. A lehetséges alkalmazási területek a vízből történő energiatermelésre szolgáló emelőszárnyas generátoroktól a folyamatautomatizálásban alkalmazott új működtető elemekig terjednek.