A könnyűszerkezetes építés és a funkcionális integráció teszi ezt lehetővé: a BionicOpterrel a Bionic Learning Network technikailag megvalósította a szitakötő rendkívül összetett repülési jellemzőit. Az ultrakönnyű repülő tárgy természetes modelljéhez hasonlóan, minden térbeli irányban képes manőverezni, helyben repülni és szárnycsapkodás nélkül szárnyalni. Először fordul elő, hogy egy modell több repülési módra képes, mint a helikopterek, motoros repülőgépek és vitorlázórepülők együttvéve.
Az egyedülálló repülési jellemzőket egy olyan tervezési megoldás teszi lehetővé, ami már a SmartBird esetében is fontos szerepet játszott: az olyan komponensek, mint az érzékelők, a működtető elemek és a mechanika, valamint a vezérlő- és szabályozástechnika nagyon kis helyen vannak elhelyezve a fedélzeten, és egymással össze vannak hangolva.
A 63 cm-es szárnyfesztávolsággal és 44 cm-es testhosszal rendelkező mesterséges szitakötő súlya mindössze 175 gramm. A szárnyak szénszálas vázzal készülnek, és vékony fóliával borítottak. Az akkumulátortelep, kilenc szervomotor és egy nagy teljesítményű ARM mikrokontroller, valamint az érzékelők és a rádiós modulok a mellkasba vannak beépítve. Az elasztikus polyamid és terpolimer szerkezete az egész rendszert rugalmassá, ultrakönnyűvé és mégis rendkívül robosztussá teszi.
A közös csapkodási frekvencia és az egyes szárnyak csavarodásának vezérlése mellett, mind a négy szárnyban amplitúdószabályozást is alkalmaznak. A szárnyak elfordulása határozza meg a tolóerő irányát. Az amplitúdószabályozással a tolóerő erőssége szabályozható. Az okostelefonnal vezérelt szitakötő szinte bármilyen térbeli helyzetet fel tud venni.
Legyen szó bionikai technológiai hordozókról vagy mindennapi ipari alkalmazásokról: számunkra a folyamatos diagnózis a működési megbízhatóság és a folyamatstabilitás garanciája. A repülés során a szoftver éppen ezért folyamatosan rögzíti a szenzor műszaki adatait, valós időben értékeli azokat, és így észleli az összetett eseményeket és a kritikus állapotokat.
Egyénileg vezérelhető: a szárnyak kilenc szabadsági fokával mindegyik szárny külön-külön beállítható és mozgatható