SupraMotion

Szupravezetők az ipari automatizálásban

A szupravezetők nagy lehetőségeket rejtenek magukban a jövő iparában való alkalmazásra. Lehetővé teszik a tárgyak érintkezés nélküli alátámasztását és mozgatását - alacsony energiafogyasztás mellett, és az alátámasztáshoz egyáltalán nem szükséges semmilyen szabályozástechnika. Por- és kopásmentes működésük ideális a tárgyak lebegő, védett módon történő szállítására, nagyon tiszta környezetben. A falakon keresztüli kezelés is lehetséges.

Mik azok a szupravezetők?

A szupravezetők olyan anyagok, amelyek egyedülálló mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek: ha egy bizonyos hőmérséklet alá hűtjük őket, képesek lerögzíteni a bennük lévő állandó mágnes mezejét. Ez egy erős, de láthatatlan kapcsolatot hoz létre. Ezáltal a mágnes és a szupravezető meghatározott távolságban marad egymástól - akár falakon keresztül, folyadékban vagy vákuumban is. Amíg a szupravezető ezen úgynevezett átmeneti hőmérséklet alatt marad, addig mágneses memóriája tárolja a mágnes ujjlenyomatát és így annak helyzetét, még akkor is, ha a kettő külön van választva.

Alkalmazások és mozgáskoncepciók sokfélesége

Már léteznek különböző technológiák a tárgyak lebegő mozgatására. A szupravezetőkkel azonban teljesen új folyamatok is elképzelhetők. A szupravezető automatizálási modulok különböző aktív meghajtásokkal valósíthatók meg. Ez lehetővé teszi számukra, hogy még a szokatlan mozgássorozatokat, pozícionálási formákat és kezelést is érintkezés nélkül végezzék. A SupraMotion legújabb koncepciójával, a SupraCube-mal a szupravezető egység és az elektromos hűtő szétválasztásának köszönhetően akár két órán keresztül is lehetséges az autonóm munkavégzés.

Érintésmentes munkavégzés a jövő laboratóriumában

A szennyeződések távol tartása a laboratóriumi folyamatoktól igen nehéz feladat. Különösen problematikusak az ezek során felhasznált munkaeszközök, például kémcsövek vagy mérőeszközök, amelyeket kívülről hoznak be a munkaterületre, és amelyek szennyezettek is lehetnek.

A Festo a jelenlegi SupraMotion koncepciójában bemutatja az egyszer használatos hűtveszárító edények teljesen automatizált töltését, valamint érintésmentes szállítását és súlymérését a tisztaterekben. A SupraMotion lebegtető moduloknak és a laboratóriumi alkalmazásokhoz kínált automatizálási termékválasztékának köszönhetően a tisztítás és a tisztaság legmagasabb követelményei is teljesülnek.

Nyitás, zárás, töltés és mérlegelés tisztaterekben

A SupraMotion érintésmentes lebegtető modulja a hűtveszárító edényeket egy zsilipen keresztül juttatja el egy tisztatérbe. Egy univerzálisan alkalmazható, kompakt EHMD forgó megfogó modul kinyitja az edény csavaros kupakját, függetlenül annak menetemelkedésétől. Ezután tovább szállítja a következő állomásra, ahol két VTOE adagolófej folyadékkal tölti fel az edényt. A szállítórendszerbe integrált érintésmentes mérlegek a teljes folyamat során lehetővé teszik a töltési mennyiség pontos szabályozását.

A Festo koncepciója bemutatja, hogy az innovatív szupravezető technológia hogyan kombinálható az élettudományi ágazat automatizálási megoldásaival, hogy olyan megbízható és teljes körű koncepciót hozzon létre, amely a legmagasabb tisztítási és tisztasági követelményeknek is megfelel. Így még a legnehezebb kihívások is megoldhatók a laboratóriumi automatizálás terén.

Elektromos hűtés hosszú élettartammal

A SupraMotion esetében kerámiából készült magas hőmérsékletű szupravezetőket használunk, amelyeket -210°C-ra hűtünk le. A jelenleg használt hűtők maximális teljesítményigénye kriosztátonként (hűtőtartályonként) 40 watt. Ez viszonylag alacsony üzemeltetési költségeket eredményez. A lebegtető hatás önmagában nem igényel sem energiát, sem szabályozástechnikát.

A nagy hőkapacitásnak köszönhetően a működés még áramkimaradás esetén is hosszú percekig garantált. A hűtők élettartama jelenleg több mint tíz év.

A szupravezető lebegtetés igazi csúcstechnológia

A szupravezető lebegtetésnek ez az érintésmentes és súrlódásmentes formája elegáns és praktikus megoldást kínál a csúcstechnológiai iparágak néhány legnehezebb problémájára - a félvezetőktől, akkumulátortelepektől és biotechnológiától kezdve a gyógyszeriparon, az élelmiszeriparon, az orvostudományon és a laboratórium automatizáláson át. A szennyeződések mindenféle fajtájának abszolút minimumra csökkentése segít előkészíteni az utat a tiszta, egészséges és fenntartható jövőhöz szükséges csúcstechnológiák és termékek számára.

Első Kísérleti ügyfelek és konkrét alkalmazások keresése

A szupravezetők ipari automatizálásban való felhasználása még mindig a fejlesztési szakaszban van. De már ma is teljesen új és hatékony folyamatok képzelhetők el ezzel a technológiával.

Ezért partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt kifejezetten vizsgáljuk az alkalmazási ötleteiket, amelyeket úttörő projektek keretében valósíthatunk meg. Tegye meg a következő lépést, és kövesse velünk együtt a szupravezető technológiát az ipari alkalmazásba!