A lebegéshez a szupravezetőket tartósan ugráshőmérsékletük alatt kell tartani. Ezért a szupravezető alkalmazások eddig viszonylag nagy beépítési helyet igényeltek a beépített hűtő miatt, vagy élettartamuk erősen korlátozott volt. A SupraCube-mal először mutatunk be egy olyan koncepciót, amelyben a szupravezető egység elválasztható az elektromos hűtőtől, és akár két órán keresztül is képes önállóan működni. A kompakt technológia lehetővé teszi a tárgyak érintésmentes mozgatását és kezelését - ideális a tisztítással és tisztasággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket támasztó iparágakban, például a laboratórium automatizálásban, a biotechnológiában vagy a félvezetőgyártásban.
A SupraCube segítségével a mágneses lebegtetés a lényegre redukálódik: egy passzív mágneses alapegység, amely fölött egy összekapcsolt lebegtető tartó található. A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a szupravezetőt -210°C-ra hűtsék, mielőtt a hűtőegység automatikusan kikapcsol, és a SupraCube akár két órára lekapcsolódik róla.
Miután a SupraCube lehűlt és lecsatlakozott a hűtőről, készen áll a használatra: egy robotkar végére szerelve, más SupraCube-okkal párhuzamosan összekötve egy szállítórendszerben, vagy a szomszédos biztonsági laboratóriumban való használatra. A mágneses tartó és a szupravezető közötti stabil lebegő kapcsolat tíz milliméteres és annál nagyobb távolságokat tesz lehetővé - ez bőven elegendő hely például a tiszta vagy steril munkakörnyezeteket lezáró válaszfalakhoz.
Ez a lehetséges alkalmazások széles körét eredményezi:
Amíg egy SupraCube használatban van, az elektromos kriohűtőt és tápegységet tartalmazó dokkolóállomás képes a többi modul tápellátását egymás után elvégezni, a zavartalan rendelkezésre állás biztosítása érdekében. Működés közben a SupraCube teljesen autonóm, nem fogyaszt energiát és nem igényel számítási teljesítményt a lebegés vezérléséhez. A kifinomult szigetelésnek köszönhetően a szupravezetés akkor is megmarad, ha a készüléket akár két órán keresztül nem használják.
Mivel a SupraCube teljesen passzív, nincsenek zavaró kábelek és nincsenek rezgések vagy elektromos zajok, amelyek befolyásolhatnák az érzékeny alkalmazásokat. A lebegtetés a felületek felmelegedése nélkül valósul meg, így a hőérzékeny áruk nem sérülnek, és nincs szükség költséges hűtésre.