Veszteségmentes áramszállítás

A hajtómű azt a hatást használja ki, hogy az áram veszteségmentesen halad egy megfelelően hűtött szupravezetőben. Ez lehetővé teszi, hogy nagyon nagy áramokkal erős mágneses mezőt hozzanak létre. A SupraMotor nagy túlterhelhetőséggel rendelkezik, és jól alkalmazható folyamatos üzemű alkalmazásokhoz. Az ellenállásmentes, szupravezető tekercseknek köszönhetően szinte lehetetlen, hogy túlmelegedjen.

Alacsony energiaigény

A motor különösen hatékonyan működik alacsony fordulatszámon, nagyon nagy nyomatékkal. Ha terhelést kell tartani, a hajtómű még maximális tartási nyomaték mellett sem fogyaszt energiát. A teljes energiaigény is alacsony: míg a motor kimenő teljesítménye a két számjegyű kilowatt-tartományban van, a hűtéshez csak az alacsony három számjegyű watt-tartományban van szüksége energiára.

Jelenleg a motor csak kis fázisáramokkal üzemeltethető, mivel az eddig rendelkezésre álló ferromágneses anyagok nem képesek nagyobb mágneses fluxussűrűségeket felvenni. A további kutatások azonban olyan új koncepciókat és anyagokat tárhatnak fel, amelyek teljes mértékben kihasználhatják a szupravezető jóval 100 amper feletti áramvezető képességét.