A rendkívül tiszta és baktériummentes folyamatok a jövő ipari termelésének központi kihívását jelentik - különösen az élelmiszerfeldolgozásban, a gyógyszeriparban és az orvostechnológiában, de az elektronikai ágazatban is. Annak érdekében, hogy a termelést a lehető legkevésbé fenyegesse a szennyeződés, a munkaeszközöket és a munkaterületet el kell választani egymástól. A szupravezető technológiával készült izgalmas koncepció mostantól érintésmentes és pontos mérést és mérlegelést tesz lehetővé: ez a SupraSensor.
A laboratóriumi gyártósor baktériumoktól és szennyeződésektől való mentesítése nem könnyű feladat. Különösen problematikusak az itt használt munkaeszközök, például kémcsövek, Petri-csészék vagy akár mérőeszközök, például mérleg. Ezek kívülről kerülnek a leárnyékolt munkaterületre, és baktériumokat juttathatnak be. Ha a munkafelületre helyezik őket, kúszó rések keletkeznek alatta, amelyeket nehéz tisztán tartani.
A mágneses mezőn alapuló lebegtetés alkalmazásával - például szupravezető technológiával - ezek a korlátok is megkerülhetők lesznek a jövőben. A SupraSensor koncepciónk az egyik lehetőséget mutatja be. Bemutatja egy olyan érintésmentes mérleg működését, ami például biológiai vagy kémiai elemzésekhez használt biztonsági munkapadokban használható. Az alkalmazás magja egy szupravezetővel ellátott kriosztát, ami a munkafelület alatt, egy precíziós mérlegre van szilárdan felrögzítve.
A felület felett egy mérlegelő tál lebeg, amelynek alján egy olyan állandó mágnes található, ami érintkezés nélkül kapcsolódik a szupravezetőhöz és így a mérleghez is. Ezt a szupravezetők azon különleges tulajdonsága teszi lehetővé, hogy egy bizonyos hőmérsékletre lehűtve, meghatározott távolságban lebegő mágneseket képes rögzíteni.
A laboratóriumi környezetben alkalmazva a munkaállomás felületén nincs szükség zavaró felépítményekre, így az hatékonyan és egyszerűen tisztítható. Csak a mérőedény lebeg az asztallap felett. Ha nincs rá szükség, eltávolítható, és a teljes munkaterület az Ön rendelkezésére áll.
A technológia a puszta mérésen és mérlegelésen túl számos egyéb lehetőséget kínál, mint például az analitikai sűrűség vagy viszkozitás meghatározása, a pontos adagolás vagy a reaktív vagy biológiai folyamatok nyomon követése. Ugyanakkor a szupravezetőkkel történő alkalmazás nagyon robusztus és stabil mind térben, mind időben: az anyagon belüli lebegtetés funkciója nem igényel semmilyen szabályozástechnikát, és hosszú ideig megmarad, még akkor is, ha az áramellátás megszakad.