A SupraTransport L alakú munkadarabtartója az alján lévő állandó mágnesnek köszönhetően nagy távolságban lebeg a mágneses sín felett. Ehhez 90°-os szögben egy másik állandó mágnes kerül felrögzítésre, ami stabilan egy szupravezetővel van összekapcsolva. Ez rögzíti a munkadarabtartó helyzetét a mágneses sín felett.

A munkaterület és a munkaeszközök elkülönítése

A tartó, a szupravezető és a sín közé burkolatokat szerelnek, amelyek tisztán elválasztják a munkaterületet a környezettől. Az elektromos tengelyek segítségével mind a szupravezetővel ellátott kriosztát, mind a hozzá kapcsolt lebegő tartó is mozgatható a mágneses sín mentén.

A különösen nagy légrés megkönnyíti az alkalmazás tisztítását, ami különösen előnyös a laboratórium automatizálásban, az orvostechnikában, az élelmiszer- vagy gyógyszeriparban vagy a csomagolástechnikában. Ezenkívül a tartó könnyedén át tud lebegni kisebb akadályok felett is.