Számok, adatok, tények

A Festo vállalat áttekintése

A Festo egyszerre globális szereplő és független családi vállalkozás, amely 60 országban rendelkezik leányvállalatokkal. Több mint 35 iparág számára kínálunk automatizálási technológiát és műszaki képzési megoldásokat.

Alapítás

  • 1925, Esslingen am Neckarban

Árbevétel (csoport)

  • 3,45 milliárd EUR

Alkalmazottak száma (csoport)

  • Mintegy 20 600 munkatárs, világszerte

Üzleti területek

  • Automatizálás: automatizálástechnológia
  • Didactic: oktató rendszerek, tréning és tanácsadás

Festo ügyfelek

  • Automatizálás: több mint 300 000 ipari ügyfél, 176 országban
  • Didactic: körülbelül 56 000 ügyfél világszerte

K+F arány

  • A forgalom mintegy 8 %-a

Portfolió

  • Mintegy 36 000 katalógus termék, több százezer változatban
  • évente kb. 10 000 testreszabott ügyfélmegoldás
  • Pneumatikus, szervopneumatikus és elektromos automatizálási technológia
  • LifeTech, orvosi technológiával és laboratóriumi automatizálással
  • Iparközeli képesítési megoldások és ipari tanácsadás

Leányvállalatok

  • Mintegy 60 országban

Fióktelepek

  • Több mint 250 fióktelep

Viszonteladók

  • További 40 országban vannak hivatalos képviselőink

Globális szerviz

  • 176 országban

Minőségi tanúsítványok

  • ISO 9001 (1990 óta)
  • PED 97/23/EK, légtartályok D1 moduljához (2004 óta)
  • ISO/IEC 80079-34, 2013 óta a robbanásvédett területekre szánt termékekre (2004- 2013 az EN 13980 szerint)
  • ISO 13485 (2015 óta)

Környezetvédelmi tanúsítványok

  • ISO 14001 (1999 óta)
    (EMAS I 1996 - 2002)

Csoportszintű tanúsítás a fejlesztési, termelési és logisztikai hálózatban

  • 15 helyszín az ISO 9001 szerint
  • 15 helyszín az ISO 14001 szerint
  • 2 helyszín az OHSAS 18001 szerint
  • 9 helyszín az ISO 13485 szerint

Tanúsítványok az értékesítő vállalatokra

  • 58 értékesítési vállalat, az ISO 9001 szerint