A pneumatikustól az elektromos megoldásig, vagy e kettő kombinációja.
Átfogó portfóliónkkal szinte minden mozgásigényt kielégítünk. Az elektromos és pneumatikus vezérlések nyílt rendszerarchitektúrája lehetővé teszi a zökkenőmentes csatlakoztathatóságot, az egyszerű harmadik fél általi integrációt, és értékes időt takarít meg.
A pneumatika gyakran a leghatékonyabb megoldás. A szelepsziget feltalálójaként a Festo fenntartható módon növeli a termelékenységet. A Controlled Pneumatics és a digitális megoldások pontos pozicionálást, gyors vezérlést és akár 70%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé.
Az elektromos tengelyek európai piacvezetőjeként 25 év óta szabványokat állítunk fel a szervovezérlők és a távoli I/O-k terén. A mechanikától és a vezérléstől a felhőig a Festo megbízható megoldásokat kínál a maximális hatékonyság és rugalmasság érdekében.
Egyablakos ajánlatunknak köszönhetően egyetlen forrásból kapja meg az alkalmazásához szükséges optimális technológiát.
Az Ön legnagyobb előnyei:
 A valós idejű nyomon követéstől a jövőbe tekintésig.
A Festo a digitalizáció úttörője és az IoT alkalmazások platform egyik alapító tagja. Lehetővé tesszük a vállalatok számára az automatizálás optimalizálását és a folyamatok holisztikus szemléletét.
A mechatronika, az automatizálás és a mesterséges intelligencia területén szerzett szakértelmünkkel személyre szabott megoldásokat kínálunk az üzem hatékonyságának növelése érdekében. A digitális iker lehetővé teszi a folyamatok pontos szimulációját, nyomon követését és optimalizálását, mégpedig valós időben. Ez lehetővé teszi a fejlesztési idők lerövidítését, a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését.
A Festo nagy tapasztalattal rendelkezik a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek sikeres megvalósításában. Ez a megoldási szakértelem tesz minket megbízható partnerré az ipari automatizálás átalakításában, legyen szó akár kkv-ról, akár nagyvállalatról.
Az Ön legnagyobb előnyei:
 A szakképzéstől a felsőoktatási képzésen át a továbbképzésig.
A megfelelő szakemberek megtalálása és a technológiai változások kezelése komoly kihívást jelent. A Festo Didactic ehhez kínál megfelelő megoldásokat, hiszen az automatizáláshoz a munkavállalók képzése is hozzátartozik.
Piacvezetők vagyunk a műszaki oktatás és képzés területén, és az ipari átalakuláshoz döntő hozzáadott értéket teremtünk - a műszaki készségek fejlesztését, amely a termelékenység, az innováció és a növekedés alapja. Legyen szó iskolákról, egyetemekről vagy szakemberekről, egyéni tanulási csomagokról, digitális tanulási portálokról vagy teljes képzési központokról: A Festo Didactic lehetővé teszi az emberek számára, hogy a legmodernebb technológiákat használják és továbbfejlesszék.
Az Ön legnagyobb előnyei:
 A hatékony gyártósortól a körforgásos gazdaságig.
Az automatizálás nagy lehetőségeket rejt magában a fenntarthatóság javításában. Integrálja az ökológiát, a közgazdaságtant és a társadalmi felelősségvállalást, és így az éghajlatvédelem motorjává válik. Lehetővé teszi az erőforrás-hatékony termelést, és a teljes értéklánc mentén megteremti a körforgásos gazdaság alapjait. Az automatizálás tehát jelentősen hozzájárul a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez - egészen az éghajlat-semleges termelésig.
A technológián átnyúló automatizálás terén szerzett széleskörű szakértelmünkkel intelligens innovációkkal támogatjuk Önt abban, hogy a lehető legtöbb CO₂-t takarítson meg.
Ugyanakkor a műszaki képzés is központi szerepet játszik. Képessé teszi az embereket arra, hogy megbirkózzanak napjaink globális kihívásaival, és a jövő nemzedékek javára fenntartható jövőt alakítsanak ki.
Az Ön legnagyobb előnyei: