A távoli I/O-tól a hajtóműig - teljesen automatizált

A digitalizáció újragondolása. Az élő adatoktól a jövőképig.

Festo Control Technology és szoftverkomponensek a PLC 2025 kiállításon

Ma már minden gépnek szabványosított módon elemezhetőnek kell lennie - függetlenül a gyártótól vagy a vezérlőrendszertől.
A Festo ehhez szoftver, eszköz és digitális szolgáltatások széles skáláját kínálja: a hardverfüggetlen alkalmazásoktól kezdve a készülékhez kapcsolódó funkciókon és alkalmazásokon át egészen a digitális ikrekig. Egy valós adatbázis segítségével optimalizálhatók a folyamatok, megvalósítható a megelőző karbantartás és a magasabb szintű rendszerekbe való zökkenőmentes integráció.

Az Ön alkalmazásához általunk javasolt megoldások:

  • Optimalizálja automatizálási projektjeit rendszer-konfigurátorunkkal, a AX vezérlőintegrációval és a továbbfejlesztett digitális mérnöki eszközökkel.
  • Javítsa teljesítményét és üzemidejét a Smartenance és a Motion Insights segítségével.
  • Növelje a tervezés pontosságát és hatékonyságát az MI-vezérelt szoftver-készítéssel, a digitális ikrekkel és a Asset Administration Shell (AAS) segítségével.
  • Válaszokat és javaslatokat kaphat kérdéseire a Virtual Assistant által.

Vezérlők. A rögzített logikától az adaptív intelligenciáig.

Festo Motion Control komponensek a PLC 2025 kiállításon

Elektromos automatizálási megoldásaink skálázható vezérlőrendszereket, integrált mérnöki eszközöket és intelligens szoftverfunkciókat ötvöznek. Ezek az önálló egységektől a teljesen hálózatba kapcsolt rendszerekig terjednek - a valós idejű beállítások, a rendszer dinamikus viselkedése és a mérhető hatékonyságnövekedés érdekében. Az eredmény megbízható, jövőbiztos automatizálás: nyitott, rugalmas és platformkompatibilis.

Az Ön alkalmazásához általunk javasolt megoldások:

  • Építsen jövőbiztos automatizálási megoldásokat átfogó szoftveres szakértelmünkkel: Találja meg az intelligens AX Controls-t a Festo Automation Experience (Festo AX) központi elemeként.
  • Bővítse megoldásai funkcionalitását és integrálja harmadik féltől származó alkalmazásait a PLCnext áruházunkon keresztül.
  • Biztosítsa teljesítményét a CEPE vezérlő platformmal: nagy számítási teljesítményt kínál, valamint 20 - 40 szinkronizált motort és hajtóművet vezérel a gyártósoron.
  • Fedezze fel a Festo App World online platformunkat, amely alkalmazásokat és szoftvermegoldásokat kínál PC-khez, mobileszközökhöz vagy Festo termékekhez.

Távoli I/O. Az egyszerű jeltől a nyílt architektúráig.

Festo távoli I/O komponensek a PLC 2025 kiállításhoz

Távoli I/O megoldásainkat a rendszerek, architektúrák és iparágak közötti zökkenőmentes integrációra terveztük. Akár centralizált, akár decentralizált - skálázható konfigurációkat, integrált biztonsági funkciókat és közvetlen támogatást kínálnak az összes elterjedt protokollhoz. A gépek hatékonyan kommunikálnak, rugalmasan bővülnek és megfelelnek a legmagasabb biztonsági követelményeknek. Ismerje meg átfogó portfóliónkat - a kompakt egyedi alkalmazásoktól a komplex hálózatokig.

Az Ön alkalmazásához általunk javasolt megoldások:

  • A moduláris távoli I/O-k a felesleges bonyolultság helyett egyértelmű struktúrákat biztosítanak a gép architektúrájában.
  • Tapasztalja meg az integrált biztonsági funkciókat a dinamikus kiállításon a biztonság témakörében - a gép megbízható védelme és a szabványoknak megfelelő biztonság érdekében.
  • Fedezze fel a VTUX termékfalunkon, hogyan integrálhatók az új CTED-modulok a hálózat költséghatékony és rugalmas testreszabásához.

Motorok és hajtóművek. A mozgékonyság és a precizitás találkozása.

Festo Motors and Drives termékfal a PLC 2025 kiállításhoz

A Festo átfogó portfóliót kínál - a kompakt motoroktól a nagy teljesítményű vezérlőig - bármilyen mozgatási feladat teljes körű vezérléséhez. A skálázható teljesítményosztályokkal, rugalmas interfésszel és integrált biztonsági funkciókkal hajtási megoldásaink a rendszerarchitektúrák széles skálájába zökkenőmentesen integrálható. Alkalmasak az összes mozgatási alkalmazás akár 99 %-ára, beleértve a decentralizált koncepciókat is. Az Ön előnye: gyors üzembe helyezés, pontos pozicionálás és megbízható dinamika - mindez egyetlen forrásból.

Az Ön alkalmazásához általunk javasolt megoldások:

  • A CEPE vezérlőplatformunk és a decentralizált megoldások kombinációja rugalmas rendszerarchitektúrát tesz lehetővé minimális telepítési erőfeszítéssel - a CEPE akár 40 szinkronizált motort és hajtóművet is vezérel.
  • Találja meg gyorsan az optimális motor-hajtómű kombinációt az intuitív összehasonlító eszközeinkkel.
  • Tapasztalja meg a 7th-Axis-Robot-Display kijelzőn, hogy a robotok a lineáris tengelyek révén hogyan nyernek hatótávolságot, rugalmasságot és dinamikát.

Aktuátorok. Technológiailag tökéletesített természetes mozgás.

Festo Motion Control komponensek a PLC 2025 kiállításhoz

A Festo elektromos hajtásportfóliója széles teljesítményspektrumot fed le, és pontos vezérlést, valamint zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé. Moduláris komponenseken alapul, standardizált interfészzel, és rugalmas konfigurációs lehetőségeket kínál az egyedi alkalmazásokhoz. A rendszerek szabványosított és egyedi hajtási koncepciókat egyaránt támogatnak - például az élelmiszer-feldolgozásban, az elektronikai gyártásban és az általános ipari automatizálásban való felhasználásra.

Az Ön alkalmazásához általunk javasolt megoldások:

  • Fedezze fel az elektromosan vezérelt mozgások teljes rugalmasságát: akár standard alkalmazásban, akár egyedi koncepcióban - a termékfalunkon megtalálja a megoldást.
  • Növelje a pontosságot és a rugalmasságot, például a költséghatékony és nagy teljesítményű ELGD elektromos lineáris tengellyel , a precíz és hatékony ECSA golyósorsóval vagy az EPRF motoros elektrohengerrel az élelmiszeriparban.
  • Különösen gazdaságos megfogó teljesítményt érhet el költséghatékony HExC megfogóinkkal.

ELGD - kiváló pontosság

A Festo ELGD elektromos golyósorsós tengelye kompakt kialakításával, nagy merevségével és az ipari automatizálási környezetbe való zökkenőmentes integrációjával nyűgöz le. Az intelligens rendszerarchitektúrákban a mozgásokat hatékonyan lehet irányítani, és a karbantartást előrelátóan lehet megszervezni. Innovatív formatervezéséért elnyerte a Red Dot Design Award 2025 díjat.