A Eurostat munkahelyi balesetekre vonatkozó statisztikái szerint az Európai Unióban 2022-ben 2,97 millió nem halálos munkahelyi baleset és 3286 halálos baleset történt, amelyek több mint egynegyede gépekhez vagy anyagmozgató berendezésekhez kapcsolódott.
Ezek a szembetűnő számok hangsúlyozzák, hogy a biztonság nem lehet másodlagos kérdés. Ha egy gép megfelelő biztonsági intézkedések nélkül működik, annak következményei azonnaliak és súlyosak lehetnek: berendezéskárosodás, költséges leállás, sérülések, vagy akár jogi következmények is. Másrészt, ha a biztonságot már a kezdetektől beépítik a rendszerekbe, a gépek megbízható, hatékony és biztonságos eszközökké válnak.
A gépbiztonság szerepe az elmúlt évtizedben drámai módon megváltozott. A korábban elsősorban megfelelési követelményként kezelt téma ma már üzleti szempontból kritikus prioritás.
Számos tényező ösztönzi ezt a változást:
Röviden: a gépbiztonság már nem opcionális. Azok a vállalatok, amelyek a biztonságot és a védelmet beépítik tervezési folyamataikba, jobban tudják védeni az embereket, biztosítani a termelékenységet és versenyképesek maradni egy egyre igényesebb piacon.
A gépbiztonság olyan előírásokon és szabványokon alapul, amelyek célja a kezelők védelme és a különböző piacokon való megfelelés biztosítása.
Európában az EU gépekről szóló rendelete (2023/1230) képezi az alapot. A régóta hatályos gépekről szóló irányelvet felváltva harmonizálja az EU tagállamok szabályait, és új követelményeket vezet be a digitális technológiákra vonatkozóan. Célja: biztosítani, hogy a gépek ne csak mechanikailag, hanem szoftver és kiberbiztonsági szempontból is biztonságosak legyenek.
A szabályozás gyakorlati alkalmazása érdekében a nemzetközi szabványok egyértelmű módszereket adnak a mérnököknek a biztonság értékelésére és megvalósítására. A három legfontosabb:
ISO12100 → Kockázatelemzés
ISO13849 → Teljesítményszint (PL)
IEC 62061 → Biztonsági integritási szint (SIL)
Ezek a szabványok együttesen strukturált útmutatást nyújtanak: a kockázatok elemzése (ISO 12100), megbízható ellenőrzések kidolgozása (ISO 13849) és azok SIL követelményeknek való megfelelőségének ellenőrzése (IEC 62061).
A gyártók és a gépgyártók számára a megfelelőség nem képez tárgyalási alapot. A követelmények be nem tartása veszélyezteti a piacra jutást, költséges áttervezéseket okozhat és, ami a legfontosabb, megelőzheti az emberi sérüléseket.
A hatékony gépi biztonság nem azt jelenti, hogy a végén védőberendezéseket szerelünk fel. Arról van szó, hogy a biztonsági elveket be kell építeni a tervezés és az üzemeltetés minden szakaszába.
A kombinált megközelítés négy fő szakaszra bontható:
A biztonságot életciklus-folyamatként kezelve – a tervezéstől a validálásig és a karbantartásig – a vállalkozások biztosítják a megfelelőséget, csökkentik az állásidőt és nagyobb bizalmat építenek ki az üzemeltetőkkel.
A gépbiztonság középpontjában a kockázatértékelési keretrendszer áll. Ez adja a veszélyek azonosításának, a kockázatok fontossági sorrendbe állításának és a megfelelő védelmi intézkedések kiválasztásának kereteit.
A tipikus folyamat három lépésből áll:
Ennek a folyamatnak a dokumentálása elengedhetetlen. Bizonyítja az ISO 12100 szabványnak való megfelelést, támogatja az auditokat, és biztosítja, hogy a döntések strukturált elemzésen, nem pedig feltételezéseken alapuljanak.
Legyünk őszinték: ha gépeket gyárt, és nem gondol a biztonságra, akkor rosszul csinálja. A biztonság nem egy kipipálandó rubrika, hanem a teljesítmény, a megbízhatóság és a hírnév szerves része. A balesetek időbe, pénzbe és bizalomba kerülnek. De az intelligens biztonsági kialakítás mindezt megelőzi. Nem csak a sérülések elkerüléséről van szó, hanem a gépek működésének fenntartásáról, a csapatok magabiztosságáról és az ügyfelek hűségéről is.
A jó biztonság előnyei:
Vegyünk egy modern biztonsági reteszekkel ellátott csomagoló gépsort: ez nem csak az embereket védi, hanem az állásidők csökkentésével növeli az OEE-t is. A biztonság nem költségtényező. Ez egy teljesítmény-szorzó.
A gépbiztonság több, mint egy előírásnak való megfelelés – ez felelősség és lehetőség egyben. A szabályozásoknak való megfeleléssel, bevált mérnöki elvek alkalmazásával és strukturált tervezési módszertan követésével a vállalkozások megvédhetik az embereket, miközben biztosítják a termelékenységet. A robusztus kockázatértékelési keretrendszer biztosítja a veszélyek azonosítását és csökkentését, míg a folyamatos fejlesztés hosszú távon biztosítja a rendszerek hatékonyságát.