A sűrített levegő minőségének és tisztaságának fontossága

A sűrített levegőt számos iparágban használják, pl.: élelmiszer-, ital-, gyógyszergyártásban, továbbá az elektronikai-, és autóiparban. Az olyan szennyeződések, mint a pára, az olaj és a részecskék, ronthatják a termékminőséget, károsíthatják a berendezéseket, sőt biztonsági kockázatot is jelenthetnek. A rossz levegőminőség nem tervezett állásidőhöz, megnövekedett karbantartási költségekhez és termékvisszahívásokhoz vezethet a szabályozott iparágakban.

Például egy élelmiszer-feldolgozó üzemben az olaj vagy a nedvesség a levegővezetékben szennyezheti a csomagolást vagy az összetevőket, ami egészségügyi kockázatokhoz és szabályozási megsértéshez vezethet. Ez a példa rávilágít arra, hogy a levegő előkészítését az egyes alkalmazások sajátos igényeihez kell igazítani.

További szempontok:

  • Energiahatékonyság: A szennyezett sűrített levegős rendszerek gyakran több energiát igényelnek a működtetéshez a nyomásesések és a berendezések kopása miatt. A tiszta, száraz levegő fenntartása csökkenti az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket.
  • Környezeti hatás: A megfelelő kondenzvíz-kezelés és az olaj eltávolítása megakadályozza a környezetszennyezést, segítve a vállalatokat a fenntarthatósági célok elérésében.
  • Biztonság: A szennyezett levegő a pneumatikus szerszámok vagy működtetők meghibásodását okozhatja, ami potenciálisan veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az ISO 8573 szabvány ismertetése

Az ISO 8573 nemzetközi szabvány átfogó keretet biztosít a sűrített levegő szennyezőanyagainak mérésére és osztályozására. A levegő minőségét három fő kategóriába sorolja:

1, Szemcsék – Szilárd részecskék, például por, rozsda és vízkő.
2, Víz – Gőz, folyadék vagy aeroszol formájában van jelen.
3, Olaj – Beleértve a folyékony olajat, az olajaeroszolokat és az olajgőzt.

Mindegyik kategóriához tartozik egy osztályozás, ahol az 1. osztály a legmagasabb minőséget jelenti. Például az ISO 8573-1:2010 a szabvány leggyakrabban hivatkozott része, amely meghatározza a sűrített levegő tisztasági osztályait. Egy tipikus osztályozás ehhez hasonlóan néz ki: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], ami azt jelenti, hogy 1. osztály a részecskékre, 2. osztály a vízre és 1. osztály az olajra vonatkozik.

Kiegészítő megjegyzések:

  • Az ISO 8573-1 szabvány numerikusan határozza meg a tisztasági osztályokat 0-tól (legjobb) 9-ig (legrosszabb), részletes határértékekkel a részecskeméretre és -koncentrációra, a harmatpont-hőmérsékletre és az olajtartalomra vonatkozóan.
  • A szabvány tartalmaz vizsgálati módszerekkel foglalkozó részeket is (ISO 8573-2-től ISO 8573-9-ig), útmutatást nyújtva a szennyező anyagok pontos mérésére vonatkozóan.
  • Néhány iparág még szigorúbb szabványokat vagy további tanúsítványokat ír elő (pl. ISO 13485 orvostechnikai eszközökhöz).

Technológiák és eljárások a kívánt levegőminőség eléréséhez

A kívánt ISO 8573 osztály eléréséhez különféle levegőkezelési technológiákat kombinálnak. Ezeket a technológiákat jellemzően szakaszosan alkalmazzák a szennyeződések fokozatos eltávolítása érdekében.

Vízleválasztás

A víz a sűrített levegő egyik leggyakoribb és legkárosabb szennyeződése. Korróziót okozhat, károsíthatja a pneumatikus szerszámokat és befolyásolhatja a termékminőséget. A legfontosabb technológiák a következők:

  • Ciklonos vízleválasztók: Centrifugális erőt használnak a nagy mennyiségű víz eltávolítására a légáramból, jellemzően közvetlenül a kompresszor után telepítve.
  • Hűtveszárítók: A levegő lehűtésével kondenzálják és eltávolítják a vízpárát. Ideális általános célú alkalmazásokhoz, mérsékelt harmatpont-követelményekkel.
  • Adszorpciós szárítók: Higroszkópos anyagokat használnak a nedvesség elnyelésére, így nagyon alacsony harmatpontot érnek el (akár -70°C-ig vagy alacsonyabbig). Alapvető fontosságú kritikus alkalmazásokhoz, mint például a gyógyszeripar és az elektronika.
  • Membránszárítók: Szelektív permeációt használnak a vízpára eltávolítására. Kompakt és alkalmas felhasználási ponton történő szárításra kisebb rendszerekben vagy távoli helyszíneken.

Sűrített levegős szárítók

Részecskeszűrés

A szilárd részecskék származhatnak a környezeti levegőből, a kompresszorból vagy a csővezetékrendszerből. Eltávolításuk történhet:

  • Előszűrőkkel: Felfogják a nagyobb részecskéket és védik a további berendezéseket.
  • Nagy hatékonyságú szűrőkkel: Eltávolítják a finom részecskéket akár a mikron alatti szintig, biztosítva a tiszta levegőt az érzékeny folyamatokhoz.
  • Finomszűrőkkel: Ultratiszta környezetekben, például gyógyszeriparban vagy félvezetőgyártásban, a finomszűrők használhatók a 0,3 mikron vagy annál kisebb részecskék eltávolítására.

Sűrített levegős szűrők

Olaj eltávolítása

Az olajszennyeződés származhat a kenéssel ellátott kompresszorokból vagy környezeti forrásokból. Az eltávolításuk történhet:

  • Koaleszcens szűrőkkel: Felfogják az olajaeroszolokat és a finom részecskéket.
  • Aktív szén szűrőkkel: Eltávolítják az olajgőzöket és a szagokat, gyakran utolsó szűrésként használják.
  • Olajmentes kompresszorokkal: Azokban az alkalmazásokban, ahol nulla olajszennyeződésre van szükség, az olajmentes kompresszorok kiküszöbölik az olajbejutás kockázatát.

Sűrített levegős szűrők

Kondenzátum-kezelés

A begyűjtött vizet és olajat biztonságosan kell elvezetni:

  • Automatikus kondenzátum-leeresztők: A felhalmozódott folyadékokat kézi beavatkozás nélkül kell eltávolítani a szűrőkből és szárítókból.
  • Olaj-/vízleválasztók: A kondenzátum környezetbarát ártalmatlanítását biztosítják, az olajat a víztől elválasztva a leeresztés előtt.
  • Felügyeleti rendszerek: A fejlett érzékelők és az IoT-kompatibilis eszközök valós idejű felügyeletet biztosítanak a kondenzátum minőségének és a rendszer állapotának.

Kondenzátum-leeresztők

Iparágspecifikus példák

Különböző iparágak, egyedi követelmények

A különböző iparágaknak egyedi követelményeik vannak a sűrített levegő minőségével kapcsolatban:

  • Élelmiszeripar és italgyártás: Palackozóüzemekben sűrített levegőt használnak műanyag palackok fúvásához és csomagolások tisztításához. Az ISO 1-2-1 osztályú levegőre gyakran szükség van a fogyóeszközök szennyeződésének elkerülése érdekében.
  • Gyógyszeripar: A tablettagyártásban a sűrített levegő porokat szállít és tisztatéri berendezéseket működtet. Az ultratiszta levegő (ISO 1-1-1 osztály) elengedhetetlen a keresztszennyeződés megakadályozásához.
  • Félvezetőgyártás: A mikrochipek gyártása rendkívül száraz és olajmentes levegőt igényel a mikroszkopikus hibák elkerülése érdekében. Az ISO 1-1-1 vagy annál magasabb osztályú levegőt általában előírják.
  • Orvostechnikai eszközök: A sebészeti eszközökben vagy sterilizálásban használt sűrített levegőnek szigorú higiéniai előírásoknak kell megfelelnie, gyakran ISO 1-2-1 vagy magasabb osztályúnak.
  • Gépjárműipar: A festőfülkék száraz, olajmentes levegőt igényelnek a hibátlan felület biztosítása érdekében. Az ISO 2-2-2 osztályú levegőt általában használják.
  • Csomagolás: A csomagolósorok pneumatikus rendszerei tiszta, száraz levegőt igényelnek az elakadások elkerülése és az állandó teljesítmény biztosítása érdekében.

Feltörekvő iparági igények:

  • Megújuló energia: A szélturbina-lapátok és a napelemek gyártása kiváló minőségű sűrített levegőt igényel a hibamentes alkatrészek biztosítása érdekében.
  • Additív gyártás (3D nyomtatás): Ultratiszta, száraz levegőt igényel a szennyeződés elkerülése és a nyomtatási minőség biztosítása érdekében.

Gyakori hibák a levegő előkészítésében (és hogyan kerüljük el őket)

Még a legjobb szándék mellett is számos gyár és karbantartó mérnök elkerülhető hibákat követ el a levegő előkészítő rendszereinek tervezésekor vagy karbantartásakor:

  • Berendezések alulméretezése: A túl kicsi szűrők vagy szárítók kiválasztása az áramlási sebességhez képest nyomáseséshez és gyenge teljesítményhez vezet.
  • Karbantartás elhanyagolása: A szennyezett szűrők és az eltömődött lefolyók csökkentik a hatékonyságot, és szennyeződéshez vezethetnek.
  • Nem megfelelő elhelyezés: A szárítók vagy szűrők túl messze történő telepítése a felhasználási helytől újraszennyeződést okozhat.
  • Környezeti feltételek figyelmen kívül hagyása: A magas páratartalmú vagy poros környezet robusztusabb levegőkezelési megoldásokat igényel.
  • Rendszeres tesztelés hiánya: Időszakos levegőminőség-ellenőrzés nélkül a szennyeződési problémák észrevétlenek maradhatnak, amíg meghibásodásokat nem okoznak.

Ezeknek a buktatóknak az elkerülése a megfelelő rendszerértékeléssel és a levegőminőség rendszeres ellenőrzésével kezdődik.

Sűrített levegő minőségi ellenőrzőlista: az ISO 8573 szabványnak való megfelelés biztosítása

Alkalmazási követelmények felmérése

  • Iparágspecifikus levegőminőségi igények azonosítása
  • A szükséges ISO 8573 tisztasági osztály (részecskék, víz, olaj) meghatározása
  • A berendezések és folyamatok szennyeződésekkel szembeni érzékenységének megértése

2. Jelenlegi sűrített levegős rendszer értékelése

  • Alap levegőminőség-vizsgálat elvégzése (részecskék, harmatpont, olajtartalom)
  • A meglévő szűrő- és szárítóberendezések kapacitásának felülvizsgálata
  • A levegőkezelő komponensek elhelyezésének ellenőrzése a felhasználási ponthoz képest

3. Légkezelő megoldások tervezése és megvalósítása

  • Megfelelő vízleválasztók kiválasztása (ciklon, hűtő, szárítószer, membrán)
  • Megfelelő részecskeszűrők kiválasztása (előszűrők és nagy hatékonyságú szűrők)
  • Olajeltávolító rendszerek beépítése (koaleszcens szűrők, aktív szénszűrők)
  • Automatikus kondenzvíz-elvezetők és olaj/víz elválasztók telepítése
  • Olajmentes kompresszorok használatának mérlegelése, ahol alkalmazható

4. Karbantartás és felügyelet

  • Rendszeres szűrő- és szárítószer-cserék ütemezése
  • A kondenzvíz-elvezetők rendszeres tisztítása és ellenőrzése
  • A szűrők és szárítók nyomásesésének ellenőrzése
  • Időszakos levegőminőség-vizsgálat végrehajtása az alkalmazási kockázati szintjének megfelelően
  • Képezze a személyzetet a rendszer üzemeltetésének és karbantartásának legjobb gyakorlataira

5. Dokumentáció és folyamatos fejlesztés

  • Vezesse a karbantartási tevékenységek és a teszteredmények részletes nyilvántartását
  • Dokumentáljon minden rendszermódosítást vagy -frissítést
  • Rendszeresen tekintse át a rendszer teljesítményét, és szükség szerint állítsa be
  • Maradjon naprakész az iparági szabványokkal és az újonnan megjelenő technológiákkal kapcsolatban
A sűrített levegő előkészítéséről szóló tanulmány miniatűr képe

Szeretne többet megtudni a sűrített levegő előkészítéséről?

📘 Töltse le tanulmányunkat: „Válaszok a levegő előkészítésével kapcsolatos 5 leggyakoribb kérdésre

Útmutató letöltése

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) az ISO 8573 szabvánnyal és a sűrített levegő minőségével kapcsolatban

Mi az ISO 8573 szabvány, és miért fontos?

Az ISO 8573 egy nemzetközi szabvány, amely a sűrített levegő minőségi osztályait határozza meg a szennyező anyagok, például a részecskék, a víz és az olaj koncentrációja alapján. Fontos, mert segít az iparágaknak biztosítani, hogy a sűrített levegő megfeleljen a biztonsági, hatékonysági és termékminőségi követelményeknek.

Hogyan állapíthatom meg, hogy az alkalmazásom melyik ISO 8573 osztályt írja elő?

Az előírt ISO 8573 osztály az iparágtól és az adott alkalmazási igényektől függ. Például a gyógyszeripar és a félvezetőipar gyakran 1. osztályú levegőt (ultra tiszta) igényel, míg az autóipari festőfülkék 2. osztályt igényelhetnek. A folyamat érzékenységének felmérése és az iparági irányelvek segítenek a megfelelő osztály meghatározásában.

Melyek az ISO 8573 szabvány által tárgyalt fő szennyező anyagok?

A szabvány három fő szennyezőanyag-kategóriával foglalkozik: szilárd részecskék (por, rozsda), víz (gőz, folyékony cseppek) és olaj (folyékony olaj, aeroszolok, gőz).

Milyen technológiákat használnak általában az ISO 8573 levegőminőségi osztályok eléréséhez?

Az elterjedt technológiák közé tartoznak a ciklon-vízleválasztók, a hűtő- és adszorpciós szárítók, a részecske-előszűrők és a nagy hatékonyságú szűrők, az olaj eltávolítására szolgáló koaleszcens és aktív szénszűrők, valamint a kondenzvíz-elvezetők és az olaj/víz leválasztók a kondenzátum kezelésére.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a sűrített levegő minőségét?

A rendszeres tesztelés gyakorisága az alkalmazás kritikusságától függ, de jellemzően negyedévestől évesig terjed. A magas kockázatú iparágak vagy folyamatok gyakoribb tesztelést igényelhetnek a folyamatos megfelelőség biztosítása érdekében.

Milyen kockázatokkal jár a rossz minőségű sűrített levegő?

A rossz levegőminőség a berendezések károsodását, termékszennyeződést, megnövekedett állásidőt, magasabb karbantartási költségeket és biztonsági kockázatokat okozhat. A szabályozott iparágakban a szabályok be nem tartásához és költséges visszahívásokhoz is vezethet.

Az olajmentes kompresszorok szükségtelenné tehetik az olajleválasztó szűrőket?

Az olajmentes kompresszorok jelentősen csökkentik az olajszennyeződés kockázatát, de a környezeti szennyeződés vagy a csővezetékek miatt nem feltétlenül szüntetik meg teljesen. Kritikus alkalmazásokhoz továbbra is ajánlott egy átfogó levegőkezelő rendszer.

Milyen karbantartási gyakorlatok segítenek fenntartani a sűrített levegő minőségét?

A szűrők és szárítószerek rendszeres cseréje, a kondenzvíz-elvezetők tisztítása vagy cseréje, a nyomásesések felügyelete és az időszakos levegőminőség-ellenőrzés ütemezése alapvető karbantartási gyakorlatok.

Hogyan kerülhetem el a sűrített levegő előkészítése során előforduló gyakori hibákat?

Kerülje a berendezések alulméretezését, gondoskodjon a levegőkezelő komponensek megfelelő elhelyezéséről a felhasználási hely közelében, végezzen rendszeres karbantartást, és a rendszer tervezésekor vegye figyelembe a környezeti feltételeket, például a páratartalmat és a por mennyiségét.

Vannak-e új trendek a sűrített levegő minőségirányításában?

Igen, az IoT-alapú érzékelők integrálása a valós idejű levegőminőség-monitorozáshoz, az adatelemzést használó prediktív karbantartás, valamint az energiahatékony és környezetbarát levegőkezelési technológiák egyre növekvő elterjedése kulcsfontosságú trendek.