A fenntarthatóság, mint versenyelőny

A globális ipar változásával az automatizálás az innováció és a fenntarthatóság határán áll. Tekintettel a CO2-csökkentés és a fenntartható üzleti gyakorlatok növekvő jelentőségére, a jogi kereteket és kezdeményezéseket a fenntartható fejlődési út előkészítése érdekében újratervezik. A következő tíz évben öt kulcsfontosságú szabványalkotási kezdeményezés fogja befolyásolni az automatizálási vállalatok működését, innovációját és egymás közötti versenyét. Fontos megérteni ezeket a jogi dimenziókat. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy ne csak a szabályoknak feleljenek meg, hanem a fenntarthatóság terén is úttörő szerepet töltsenek be.

1. A Science Based Targets Initiative (SBTi, tudományon alapuló célkitűzések kezdeményezése)

Az SBTi arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a Párizsi Megállapodással összhangban álló, tudományosan megalapozott üvegházhatásúgáz-csökkentési célokat határozzanak meg. Az abban meghatározott éghajlatvédelmi célok a közvetlen és közvetett kibocsátásokat is magukban foglalják. A vállalatok a közvetlen kibocsátást egyénileg befolyásolhatják, míg a közvetett célok az ellátási lánc függvényei. Különösen az automatizálási iparban van nyomás a kibocsátáscsökkentés integrálására a versenyképesség megőrzése érdekében. A vállalatok ezért előnyben részesíthetik azokat a beszállítókat, akik aktívan hozzájárulnak saját éghajlatvédelmi céljaik eléréséhez. Ez javíthatja a márka hírnevét és erősítheti a környezettudatos vásárlók bizalmát. Tudjon meg többet az SBTi-ről és céljairól.

2. A European Green Deal (európai zöld alku)

A European Green Deal a zöld átalakulást célzó uniós kezdeményezések átfogó gyűjteménye. Az EU-nak 2050-ig klímasemlegessé kell válnia, és az erőforrás-fogyasztást el kell választani a gazdasági növekedéstől. Ide tartoznak a különböző politikai intézkedések, amelyek konkrét rendeleteket eredményeznek, mint például a CSRD és a CS3D. Az automatizálási ipar számára ez a fenntartható gyakorlatokra való áttérést, a körforgásos gazdasághoz való termékfejlesztést és a szigorúbb energiahatékonysági szabványoknak való megfelelést jelenti. Ugyanakkor finanszírozási lehetőségek is megnyílnak, mivel a zöld innovációkba beruházó vállalatok támogatásokhoz és szubvenciókhoz juthatnak.

Tegye beszerzését fenntarthatóbbá

Ismerje meg a hatékony, előírásoknak megfelelő és jövőbiztos ellátási lánc felépítésének gyakorlati lépéseit. Ez az ellenőrzőlista segít Önnek a szabályozási követelmények teljesítésében, a vállalatspecifikus célokhoz való igazodásban és a fenntarthatósági stratégiájának aktív támogatásában.​

Töltse le az ellenőrzőlistát

3. A Corporate Sustainability Reporting Directive (vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv, CSRD)

A CSRD jelentősen kibővíti az EU-n belüli vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségeit. A cél a fenntarthatósági jelentések egységesítése, összehasonlíthatóvá tétele és a nagyobb átláthatóság biztosítása. A vevők egyre inkább megkövetelik a beszállítóik fenntarthatósági ígéreteinek hiteles igazolását. Ehhez megbízható adatkezelési rendszerekre van szükség. Azok a vállalatok, amelyek a CSRD-szabványokat már korai szakaszban közzéteszik és az adatokat (egészen a terepi szintig) automatizálják, az átlátható jelentéstétel révén versenyelőnyöket biztosíthatnak, és ezáltal erősíthetik piaci pozíciójukat. A CSRD-vel kapcsolatos iránymutatások és részletek itt találhatók.

4. A Corporate Sustainability Due Diligence Directive (vállalati fenntarthatóság átvilágítási irányelv, CS3D)

A CS3D célja a társadalmi és környezeti fenntarthatóság előmozdítása az ellátási láncban. A vállalatoknak alaposan meg kell vizsgálniuk beszállítóik fenntarthatósági gyakorlatát. Azokat, akik nem teljesítik az előírásokat, felelősségre vonás fenyegeti. Ugyanakkor a CS3D potenciális üzleti lehetőségeket is nyit, mivel a szabványoknak való megfelelés az európai piacokra való belépés előfeltétele. Az CS3D-vel kapcsolatos további információk itt találhatók.

5. Az energiahatékonysági törvény

Az Energiahatékonysági törvény előírja, hogyan kell az energiát felhasználni. Ez a hatékony megoldások fokozottabb kereséséhez vezet, és elősegíti az energiaoptimalizálást szolgáló innovációkat a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az IoT területén. Ez különösen fontos az automatizálási ágazat számára, amely kulcsszerepet játszik az ipari energiagazdálkodásban. A nagy hatékonyságú automatizálási megoldások iránti kereslet növekedni fog, mivel a vállalatok igyekeznek elérni az energiahatékonysági célokat. Ugyanakkor egyre nagyobb szükség van olyan szolgáltatási ajánlatokra, amelyekkel az energiahatékonyság kötelező javulása megvalósítható.

Felkészülés a fenntartható jövőre

A növekvő ESG-szabályozás és az értékláncra a közvetett célokon keresztül gyakorolt nyomás paradigmaváltást jelent. A fenntarthatóság egyre inkább döntő tényezővé válik az automatizálással kapcsolatos vásárlási döntésekben. Azok a vállalatok, amelyek proaktívan cselekszenek és befektetnek a következő generációs fenntartható technológiákba, megerősíthetik piaci pozíciójukat és kihasználhatják az új lehetőségeket. Ezek elsősorban az alacsonyabb energiafogyasztáson és az átláthatóbb jelentéstételhez vezető egyszerűsített adatelemzésen keresztül elérhető pénzbeli megtakarításokból állnak. A fenntarthatósági törvényeknek való megfelelés költségeit mérlegelni kell az alacsonyabb energiafogyasztás révén elért megtakarításokkal szemben.

Összegzés

Az automatizálási iparnak most egyedülálló lehetősége van arra, hogy vezető pozíciót foglaljon el a fenntarthatóság terén. A vásárlók döntő szerepet játszanak ebben azáltal, hogy olyan partnereket és termékeket választanak, amelyek támogatják a fejlődő szabályozási szabványokat és megfelelnek azoknak.