Legyen szó víz elektrolíziséről, nagynyomású tartályokba való sűrítésről vagy mobil pótkocsikon vagy benzinkutakon keresztül történő elosztásról - a hidrogén rendkívül reaktív, és gyakran hatalmas nyomás alatt kezelik. A molekula nagyon kicsi is, ami érzékenyebbé teszi a szivárgásra. A megbízhatóság a hidrogén értéklánc minden alkalmazása esetében elsődleges fontosságú. Vészhelyzetben ugyanis emberek, rendszerek és költségvetések kerülhetnek veszélybe. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok az értéklánc minden szakaszában érzékenyek. Fontos szem előtt tartani ezeket a szempontokat:
Ha itt spórol, vagy túl későn veszi figyelembe a követelményeket, nemcsak a késedelmeket kockáztatja, hanem a drága utólagos átalakításokat is. Tudja meg, hogyan minimalizálhatja a kockázatokat már a kezdetektől fogva egy megbízható biztonsági koncepcióval a blogbejegyzésünkben, amely a funkcionális biztonságról szól a hidrogéngyártás példáján keresztül.
A hidrogén automatizálása összetett folyamat, és a hibák drágák lehetnek. Ez az ellenőrzőlista segít megelőzni a kockázatokat és biztonságosabb, skálázható rendszereket tervezni. Megtanulja, hogyan:
A vegyiparban és a feldolgozóiparban a hagyományos rendszerek gyakran közvetlenül az aktuátorokra szerelt egyedi szelepekre támaszkodnak. A számos szelep, érzékelő és vezérlés nagy interfészsűrűséget jelent. A modern hidrogénrendszerek gyakran moduláris egységekre épülnek. Ez megkönnyíti ugyan a teljes rendszerbe való integrációt, de egyben növeli az egyes modulok összetettségét is. Egységes rendszerarchitektúra nélkül ez gyakran a következőket eredményezi:
Ez jól átgondolt architektúrával és a megfelelő termékekkel megelőzhető. A kompakt szelepszigetek itt valódi változást jelentenek: alacsonyabb telepítési és karbantartási költségek, központosított diagnosztikai lehetőségek és nagyfokú modularitás a későbbi adaptációk és bővítések érdekében.
Egy példa: a kompakt, moduláris szelepsziget megoldások, mint például a VTUG vagy a CPX-MPA, egyetlen rendszerben egyesítik a vezérlést, a szelepeket és a felügyeletet. Az alkalmazástól függően megfelelnek a SIL-követelményeknek, különösen alkalmasak a zord környezethez, és nemcsak helyhez kötött, hanem mobil alkalmazásokban is használhatók.
A hidrogénpiac gyorsan növekszik. Ezt már az EU hidrogénstratégiájára (cél: 40 GW elektrolízis-kapacitás 2030-ra) is mutatja: a műszaki infrastruktúrának skálázhatónak kell lennie. Egységes automatizálási architektúra nélkül fennáll a veszélye annak, hogy:
Az átgondolt és egységes architektúra korai szakaszban történő kiválasztása a legjobb védelmet jelenti e problémák ellen. Szívesen segítünk Önnek. Legyen szó telepítésre kész vezérlőszekrény-rendszerről, tanúsított szeleptechnológiáról, moduláris pneumatikáról vagy mérnöki támogatásról a projekt minden fázisában - hogy rendszere már a kezdetektől fogva biztonságos, hatékony és méretezhető legyen.
A hidrogénes folyamatok automatizálásával kapcsolatos kihívások valósak - de megoldhatók. Azok, akik már a kezdetektől fogva a megfelelő partnerekre és koncepciókra támaszkodnak, csökkentik a kockázatokat, felgyorsítják a projekteket, és megteremtik a hosszú távú siker alapjait.
Ami itt fontos: