A gyártásautomatizálásban a megfelelő aktuátortechnológia kiválasztása az egyik legfontosabb tervezési döntés. Mind a pneumatikus, mind az elektromos aktuátorok már számtalan alkalommal bizonyítottak a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. Működési elveik, vezérelhetőségük és az integrálásukhoz szükséges erőfeszítés azonban alapvetően eltérő.
Ezért a „Melyik technológia a jobb: az elektromos vagy a pneumatikus?” kérdésre nem lehet általános érvényű választ adni. Nem a technológia maga a fontos, hanem az a feladat, amelynek ellátására szolgál. Azok, akik alaposan átgondolják az igényeiket, megalapozottabb döntéseket hoznak.
A pneumatika sűrített levegőt használ energiahordozóként, és különösen alkalmas egyszerű, robusztus mozgási feladatokra. Az elektromos aktuátorok motorokat és mechanikus hajtásláncokat használnak, lehetővé téve a pontos, szabadon programozható mozgásokat.
Mindkét technológia műszakilag kiforrott és megbízható. Erősségeik azonban különböző körülmények között nyilvánulnak meg. A jól megalapozott döntés tehát ezeknek a különbségeknek a megértésével kezdődik, nem pedig egy adott technológia előnyben részesítésével.
A hajtástechnika megalapozott kiválasztásához mindig fontos több szempontot is figyelembe venni. Az olyan egyes szempontokat, mint a pontosság vagy az energiafogyasztás, soha nem szabad önmagukban értékelni; csak az összes követelmény kölcsönhatása alapján lehet eldönteni, melyik megoldás a legcélszerűbb műszaki és gazdasági szempontból.
A szükséges erő és a mozgatandó terhelés a legfontosabb befolyásoló tényezők.
A pneumatikus aktuátorok nagyon alkalmasak állandó terhelésekhez és egyértelmű véghelyzetekhez, például befogó vagy préselési feladatokhoz.
Az elektromos aktuátorok akkor bizonyítják erősségeiket, amikor az erőket változóan kell szabályozni vagy pontosan reprodukálni. Ez különösen fontos az érzékeny alkatrészek vagy az eltérő termékváltozatok esetében.
A pneumatika gyakran előnyös a nagyon gyors, rövid löketű mozgásokhoz, mivel a pneumatikus rendszerek dinamikusak és szerkezetileg egyszerűek.
Az elektromos aktuátorok viszont komplex sebesség- és gyorsulási profilokat tesznek lehetővé. A sima gyorsítás, a kontrollált fékezés és a szinkronizált többtengelyes mozgások pontosan végrehajthatók.
Ha a pozíciókat pontosan kell megközelíteni, vagy pályákat kell követni, az elektromos hajtástechnika általában a kézenfekvő választás. Kiváló ismételhetőséget és rugalmas vezérlési lehetőségeket kínál.
A pneumatikus rendszerek viszont ideálisak olyan esetekben, amikor bizonyos fokú rugalmasság megengedett vagy akár kívánatos is, például a munkadarabok védelme vagy egyszerű handling feladatok esetén.
A két rendszer energiafogyasztása jelentősen eltér egymástól. Míg az elektromos aktuátorok közvetlenül értékelhetők, pneumatikus rendszerekben szerepet játszik a sűrített levegő előállítása és előkészítése is.
A reális értékelés mindig a teljes rendszert figyelembe veszi. Továbbá a ciklusidőktől, az állásidőktől és a tartási funkcióktól függően, a pneumatika bizonyos alkalmazásokban akár energiaelőnyöket is kínálhat.
A beruházási költségeken túlmenően az üzemeltetési és karbantartási költségek, valamint a pótalkatrészek rendelkezésre állása is döntő fontosságú. Egy látszólag olcsó megoldás az élettartama alatt végül drágának bizonyulhat.
Aki összehasonlítja a pneumatikus és elektromos rendszereket, annak mindig figyelembe kell vennie a teljes tulajdonlási költségeket (TCO), azaz a beépítéstől az üzemeltetésig terjedő összes költséget.
Minden egyes technológiának megvannak a maga egyértelmű alkalmazási területei.
A pneumatika gyakran alkalmazható olyan anyagmozgatási, rögzítési vagy préselési feladatoknál, amelyek egyértelmű mozgássorozatot igényelnek.
Az elektromos aktuátorok egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra olyan területeken, ahol nagy pontosságra van szükség, vagy ahol rugalmas termékváltozatokkal vagy változó folyamatokkal kell számolni.
Ez a besorolás azonban nem szigorú szabály. A hibrid koncepciók és az új technológiai fejlesztések folyamatosan bővítik a tervezési lehetőségeket.
A gyári automatizálásban a pneumatika és az elektromos rendszerek kérdése nem egy „vagy-vagy” helyzet. A megfelelő technológia az Ön alkalmazásának követelményein alapul, mind műszaki, mind gazdasági szempontból. Azok, akik rendszeresen értékelik az olyan szempontokat, mint a terhelés, a pontosság, a dinamika, a környezeti hatások és az életciklus-költségek, csökkentik a kockázatokat és megalapozott döntéseket hoznak.
Szerezzen be egy áttekinthető döntéshozatali segédanyagot összehasonlító táblázatokkal, gyakorlati példákkal és egy hasznos aktuátorválasztási útmutatóval az automatizálási feladatához.
Töltsd le most – Szerezze be az útmutatótA pneumatikus és elektromos rendszerek összehasonlítása mellett egy műszakilag megbízható rendszertervet is szeretne? A Festo mérnöki eszközeinek segítségével szisztematikusan ellenőrizheti a követelményeket és megtervezheti az aktuátorokat, hogy azok az első tervezési ötlettől a tényleges méretezésig tökéletesen illeszkedjenek.
Az Ön előnye:
Csökkenti a tervezési kockázatokat, nagyobb tervezési biztonságot nyer, és gyorsabban jut műszaki és gazdasági szempontból is megfelelő megoldáshoz.