A döntő fontosságú, értéknövelő megmunkálási és összeszerelési folyamatok mellett az EOAT-megoldások, például az integrált robotmegfogók vagy akár a vákuumforgatás is befolyásolhatják a berendezések teljes hatékonyságát (OEE) és optimalizálhatják a gyártási folyamatokat. Ez a cikk bemutatja az EOAT, hogyan járulhat hozzá a magas OEE eléréséhez, és kiemeli a rendelkezésre állás, a teljesítmény és a minőség szempontjából legfontosabb összetevőket.
Az ipari termelésben az OEE a teljes rendszer termelékenységének szemléltetésére szolgáló kulcsfontosságú mutató. Három tényezőből áll:
1. Rendelkezésre állás: Az az idő, amely alatt a rendszerek használatra készek.
2. Teljesítmény: A termelés sebessége.
3. Minőség: A hibátlan termékek aránya.
A gyártás során a lemezalkatrészeket kezelő effektorok mindhárom tényezőt befolyásolják. A gyors átállástól a biztonságos kezelésig számos kiindulási pontot kínálnak a projekttervezőknek és a designereknek a gyártási hatékonyságának növeléséhez.
Az autóiparban a gyakori termékváltozások és a változatok széles skálája a jellemző. Egy rugalmas EOAT-megoldás, például egy állítható pneumatikus vagy mechanikus robotmegfogó gyors és egyszerű átállást tesz lehetővé. Időigényes telepítések helyett például egy vákuumforgatás megfogási tartománya automatikusan beállítható a beépített beállító elemek segítségével.
Az eredmény: A minimálisra csökkentett beállítási idő optimalizálja a rendszer rendelkezésre állását és fenntarthatóan növeli a termelékenységet.
A nem tervezett állásidő a termelékenység gyilkosa. A modern EOAT-megoldások alkatrészei robusztusak és tartósak, hozzájárulva a problémamentes működéshez. Ezenkívül az olyan állapotadatok, mint a nyomás, a vákuumszint vagy az alkatrészek jelenlétének valós idejű nyomon követésével a potenciálisan veszélyes helyzetek korai szakaszban felismerhetők és ellensúlyozhatók. A digitális felügyeleti rendszerek nemcsak nagyobb rendelkezésre állást tesznek lehetővé, hanem nagyobb átláthatóságot és kiszámíthatóságot is biztosítanak a gyártási folyamatban.
A Festo alkatrészeivel felszerelt EOAT-rendszerek nem csak nagy teljesítményűek, hanem energiatakarékosak is. Az optimalizált levegőfogyasztással rendelkező vákuumforgatás a teljesítmény csökkenése nélkül csökkenti az energiaigényt. Ez nem csak a gyártási költségeket csökkenti, hanem hozzájárul a gyártási folyamatok energiahatékonyságához és ezáltal az egy munkadarabra jutó erőforrás-fogyasztás minimalizálásához is. Ez a megközelítés a termelési hatékonyság növekedését mérhető versenyelőnnyé alakítja.
Az automatizált gyártás másik fontos képessége a rugalmasság. Az integrált robotmegfogók, amelyek különböző megfogó- vagy szorítópontokat képesek megvalósítani, lehetővé teszik a különböző méretű vagy geometriájú munkadarabok folyamatos, teljesítményveszteség nélküli átadását. Ez a sokoldalúság teszi a rugalmas EOAT-megoldást a széleskörű autóipari gyártás teljesítménynövelő eszközévé.
Példa: A karosszériaelemek automatizált összeszerelésénél az állítható megfogó konfigurációk különböző alkatrészgeometriákhoz programozhatók, így kiküszöbölhetők az átállási idők. A különböző formájú alkatrészek azonnal felvehetők és továbbadhatók. Ez a rugalmasság az automatikusan állítható effektorok révén támogatja a zökkenőmentes gyártást és biztosítja a maximális gyártástervezést.
Akár a hibás alkatrészek kidobásáról, akár a munkadarabok átadása során történő ismételt pozicionálásról legyen szó - az EOAT jelentősen hozzájárul a termékminőség biztosításához. A munkadarabok biztonságos és pontos kezelésével elkerülhetők a sérülések, és megőrizhető a minősége. Ez különösen fontos az autóiparban, ahol a méretpontosság és a felületi minőség magas követelményeket támaszt.
A festékkel nedvesedő káros anyagok (LABS) által okozott szennyeződés az automatizálási alkatrészek esetén ismert probléma a festendő karosszériaelemek kezelése során. A tömítések és műanyag alkatrészek LABS-mentes anyagai, valamint a megfogó alkatrészeinek speciális bevonata biztosítják a festés zavartalanságát és megakadályozzák a felesleges selejtet. Ez nemcsak költségeket takarít meg, hanem az értékesíthető termékek nagyobb aránya révén a termelés értékét is növeli.
Az EOAT-rendszerek érzékelőinek használatával a termelési adatok valós időben rögzíthetők és elemezhetők. Ezek az adatok segítenek a hibák korai felismerésében és a termékminőség biztosításában. Különösen az autóipari gyártásban, ahol a tűrések szigorúak és a minőségi követelmények magasak, ez a technológia megbízható módszert kínál a minőségi problémák elkerülésére és a selejt csökkentésére.
A klasszikus OEE-tényezők mellett a fenntarthatóság témája egyre fontosabbá válik az autóiparban. A modern EOAT-megoldások, mint például az energiaoptimalizált vákuumforgatás, csökkentik az erőforrás-fogyasztást, és hozzájárulnak a környezetbarátabb termeléshez. Ez nemcsak a jogi követelményeknek felel meg, hanem az ügyfelek és a befektetők elvárásainak is, akik egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntartható folyamatokra.
A digitális technológiák EOAT-megoldásokkal kombinált használata új lehetőségeket kínál a gyártási folyamatok optimalizálására. Az IoT-képes robotmegfogókkal hatékonyan megvalósítható az állapotfigyelés és a megelőző karbantartás. A valós idejű adatok lehetővé teszik a gyártósorok karbantartási intézkedéseinek proaktív ellenőrzését, és így az állásidők minimalizálását.
Gyakorlati példa: egy integrált, elektromos tengelyekkel ellátott effektor, amely digitális támogatással felismeri a tengelyek mozgásának szabálytalanságait, és korai szakaszban figyelmezteti a karbantartó csapatot, megelőzi a termelés nem tervezett leállítását és biztosítja a maximális rendelkezésre állást.