Werner Alber: Az áramlásszabályozás a gáz időegységenkénti térfogatát méri, és érzékenyen reagál a nyomás- és hőmérsékletingadozásokra. A tömegáram-szabályozás viszont rögzíti a tényleges gáztömeget, és a környezeti körülményektől függetlenül állandó értékeket biztosít - ideális precíz alkalmazásokhoz, például az orvostechnikában vagy a félvezetőgyártásban.
Röviden: Míg az áramlásszabályozás a térfogatra összpontosít, a tömegáram-szabályozás biztosítja, hogy mindig ugyanaz a gáztömeg áramoljon át a rendszeren - függetlenül a külső hatásoktól.
Werner Alber: Képzelje el, hogy egy folyamat során mindig ugyanazt a gázmennyiséget kell szolgáltatnia. Ha egy klasszikus térfogatáram-szabályozót 10 l/min értékre állít, akkor csak bizonyos körülmények között kap pontosan ugyanannyi gázt. Ha a hőmérséklet emelkedik, a gáz kitágul - 10 l/min esetén ekkor kevesebb a gáztömeg. Ezzel szemben a nagyobb nyomás azt jelenti, hogy több molekula van a 10 literben. Egy tömegáram-szabályozó határozza meg az áramló közeg tömegét. Mivel a gáz tömegét - a térfogattal ellentétben - nem befolyásolja a nyomás vagy a hőmérséklet, ez rendkívül pontos és stabil szabályozást tesz lehetővé. Ezáltal a gázmennyiség állandó, megismételhető és hatékony marad. Az egyszerűen vezérelt fojtószelepekkel ellentétben a tömegáram-szabályozók szabályozzák a tömegáramot, és aktívan stabilizálják azt, hogy biztosítsák a folyamat egyenletes körülményeit. Ezáltal ideális megoldás a nagy pontosságot, dinamikát és folyamatbiztonságot igénylő alkalmazásokhoz.
Werner Alber: A döntő különbség a szabályozás típusában rejlik. A tömegáram-szabályozók zárt szabályozási hurokban működnek: Folyamatosan szabályozzák az aktuális tömegáramot, és pontosan beállítják a szelepet, hogy a kívánt célérték állandó maradjon. A fojtószelep (például az áramlásmérővel ellátott tűszelep) gyakran passzívan vagy kézzel állítható. Ha a folyamat körülményei megváltoznak, a hagyományos szelepet kézzel kell újra beállítani - nem "tudja", hogy bármi is megváltozott. A tömegáram-szabályozók viszont valós időben reagálnak az eltérésekre.
Fogalmazhatunk így is: Az MFC önállóan gondolkodik, míg egy egyszerű áramlásszabályozó csak egy fix fojtószelep. A gyakorlatban ez a tömegáram-szabályozóknál lényegesen nagyobb pontosságot és következetességet jelent, különösen akkor, ha a környezeti feltételek nem teljesen állandóak.
Werner Alber: A tömegáram-szabályozó (MFC) különböző fizikai módszerekkel érzékeli a gázáramot. A leggyakrabban használt módszer a termikus (kalorimetrikus) elv, különösen gázalkalmazásoknál. Általában a hőveszteség és a hőátadás módszereit használják. A nyomáskülönbségen alapuló eljárások is egyre elterjedtebbek, mivel a termikus elvekhez képest gyorsabb reakciót tesznek lehetővé. Említést érdemel még a Coriolis-elv, amely közvetlenül a tömegáramot méri. Az, hogy melyik mérési elv kerül kiválasztásra, mindig az alkalmazás speciális követelményeitől függ.
Werner Alber: A tömegáram-szabályozó három központi komponensből áll: Érzékelők, vezérlő elektronika és proporcionális szelep, mint aktuátor. Az érzékelő egy speciális mérési elv alapján rögzíti a tömegáramot. A mért értékeket a vezérlő elektronika feldolgozza, és összehasonlítja a megadott célértékkel. Az eltéréseket azonnal felismeri és továbbítja a szabályozó szelepnek, amely aktuátorként működik, és ennek megfelelően szabályozza az áramlást.
A Festo-nál a piezo technológiára támaszkodunk, amely rendkívül dinamikus, energiatakarékos és gyakorlatilag kopásmentes szabályozást tesz lehetővé. Az összes komponens precíz összehangolása pontos, stabil és reprodukálható áramlásszabályozást tesz lehetővé. Az egész folyamatot egy magasabb szintű vezérlőegység irányítja, amely szinkronizálja az összes komponenst és folyamatos beállításokat végez.
A legmodernebb technológiáknak köszönhetően a Festo új szintre emeli a klasszikus arányos technikát – ezt nevezzük Controlled Pneumatics-nak. Ennek során a piezo- és merülőtekercses szelepek érzékelőkkel és intelligens szabályozó algoritmusokkal karöltve működnek zárt szabályozási hurokban. Így a pneumatikus alkalmazások még pontosabbá, energiahatékonyabbá és megbízhatóbbá válnak, és új lehetőségeket nyújtanak az automatizálás terén.
Werner Alber: A piezo technológia döntő előnyöket kínál a tömegáram-szabályozókban a hagyományos mágnesszelepekkel szemben. Ezek lehetővé teszik a nagy pontosságú, energiahatékony és alacsony kopásigényű áramlásszabályozást. A piezo szelepek olyan kerámia hajlítóelemet használnak, amely feszültség hatására deformálódik, és így nyitja vagy zárja a szelepet. Az egyik legnagyobb előnye a rendkívül alacsony energiafogyasztás: Ha a szelep a helyén van, a piezo aktuátor gyakorlatilag nem igényel energiát, mivel nincs szükség tartó áramra. Ez nemcsak az energiaigényt csökkenti, hanem megakadályozza a nem kívánt hőfejlődést a hőmérséklet-szabályozott környezetben.
A piezo szelepek ráadásul teljesen hangtalanul működnek, mivel nincs szükség tekercsekre vagy mechanikus kapcsolási műveletekre. Ez különösen előnyös olyan környezetben, ahol el kell kerülni az akusztikus interferenciát. Nagy szabályozási pontosságuk és gyors válaszidejük lehetővé teszi a tömegáram érzékeny, fokozatmentes szabályozását. Kompakt kialakításuknak köszönhetően a piezo szelepekkel ellátott tömegáram-szabályozók különösen helytakarékosan integrálhatók - ideálisak mobil vagy szűk helyen történő alkalmazásokhoz. Tartósak is, mivel alig tartalmaznak mozgó alkatrészeket, és gyakorlatilag nem kopnak.
Werner Alber: A piezo technológiás tömegáram-szabályozókat kopásmentes, zajmentes és energiatakarékos működés jellemzi, így különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet-stabilitás, a finom szabályozhatóság és a hosszú élettartam kulcsfontosságú.
Az MFC-k különösen a félvezetőgyártásban játszanak kulcsszerepet. Az olyan technológiai gázokat, mint a maró-, hordozó- vagy védőgázok, rendkívül pontosan kell szabályozni a hibátlan mikrochipek előállításához. A gázáramlás legkisebb eltérései is hibákhoz vezethetnek a wafereken. A tömegáram-szabályozók szabályozzák a védő- és hordozógázok pontos adagolását a technológiai kamrákba és betöltőnyílásokba a szennyeződések minimalizálása és az állandó technológiai feltételek biztosítása érdekében.
Egy másik kulcsfontosságú terület az orvostechnika és a laboratóriumi technológia. A lélegeztetőgépekben vagy altatógépekben a tömegáram-szabályozók szabályozzák az oxigén és más gázok pontos keverési arányát a betegek számára. Az analitikai laboratóriumi eszközökben, például gázkromatográfokban vagy tömegspektrométerekben a nagy pontosságú mérésekhez reprodukálható gázáramlást biztosítanak.
Werner Alber: A tömegáram-szabályozás a digitalizáció, a miniatürizálás és az energiatakarékos automatizálás irányába fejlődik. A tömegáram-szabályozók technológiájában előrelépésnek tekinthető, hogy a termikus mérési módszereket kiegészítették a gyorsabb nyomáskülönbség-módszerrel, ami dinamikus szabályozást tesz lehetővé.
További innovációs lökést jelent a miniatürizálás és az új érzékelőtechnológiák. A MEMS- és CMOS-technológiák lehetővé teszik a nagy pontosságú érzékelők alkalmazását alacsony energiafogyasztás mellett, így a tömegáram-szabályozók kompaktabbá és hatékonyabbá válnak. Összességében a tömegáram-szabályozók egyre pontosabbak, hálózatba kapcsolhatóbbak és rugalmasabbak. Kevesebb energiát fogyasztanak, és hatékonyabban integrálhatók a modern automatizálási rendszerekbe - ez jelentős hozzájárulás a digitalizált pneumatikához.
Werner Alber: A hatékony tömegáram-szabályozás kulcsa a pontosságban, az energiahatékonyságban és a zökkenőmentes integrációban rejlik. A vállalatoknak már a korai szakaszban meg kell vizsgálniuk, hogy milyen pontosságot és válaszidőt igényelnek a folyamataik. Az egyik legfontosabb optimalizálási megközelítés az energiahatékony aktuátorok használata.
A piezo technológia jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, kiküszöböli a hőtermelést, és pontos, kopásmentes szabályozást tesz lehetővé. A vállalatoknak az intelligens diagnosztikai funkciókra is támaszkodniuk kell, hogy a karbantartás kiszámíthatóbbá és a folyamatok stabilabbá váljanak.
A következő lépésként rendszerelemzés javasolt: Hol keletkeznek a veszteségek? Mely alkatrészek nem működnek hatékonyan? Egy célzott tanácsadás vagy a modern tömegáram-szabályozókkal végzett teszt gyorsan információt nyújt az optimalizálási lehetőségekről. A digitális, skálázható megoldások hosszú távon növelik a hatékonyságot, a folyamatok megbízhatóságát és a rugalmasságot.
Szeretnénk köszönetet mondani Werner Albernek az informatív interjúért és a tömegáram-szabályozás világába való mélyreható betekintésért. Szakértelmével rávilágított arra, hogy a precíz vezérlés, a digitális hálózatépítés és a piezo technológia hogyan növelheti a hatékonyságot és a folyamatok megbízhatóságát számos iparágban. A modern tömegáram-szabályozásra támaszkodó vállalatok nagyobb pontosságot, hatékonyabb energiafelhasználást és optimalizált folyamatbiztonságot élveznek - ezek a jövőbiztos automatizálás döntő tényezői.