Ganter úr, Ön a Festo távoli I/O és kommunikáció termékmenedzsmentjének vezetője, aki a távoli I/O igen fontos témájával foglalkozik. Összefoglalná röviden, mit jelent ez az automatizálás szempontjából?

Sebastian Ganter: A távoli I/O-t az automatizálási technológiában a központi vezérlőegységtől távol lévő érzékelők és működtetők bemeneti és kimeneti jeleinek érzékelésére és vezérlésére használják. Hálózaton keresztül kommunikálnak a PLC-vel, ami csökkenti a kábelezési igényt, így jelentősen leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást. A távoli I/O a modern automatizálási rendszerek szerves részévé vált.

Hogyan néz ki a távoli I/O jövője, miről vitatkoznak jelenleg a piacon és a vállalatoknál?

Sebastian Ganter: Az automatizálási technológia és az iparág egésze az intelligens és hálózatba kapcsolt megoldások irányába fejlődik, így a távoli I/O jövője nagyon ígéretes. Elsősorban négy olyan fő téma látható, amelyekről jelenleg a piacon és a vállalatoknál vita folyik:

  • Adatok jobb elérhetősége: Az adatok nagyobb mértékű hozzáférhetősége és elemzése iránti igény egyre nő. A távoli I/O rendszerek több adatpont gyűjtését teszik lehetővé, amelyek aztán felhasználhatók a prediktív karbantartáshoz (Predictive Maintenance), hibaelemzésekhez és optimalizáláshoz.
  • Biztonság: A hálózatépítés a biztonsági követelményeket is növeli. A vállalatok intenzíven tárgyalnak azokról a biztonsági szabványokról, amelyeket a kibertámadások megelőzése érdekében a távoli I/O-rendszerek esetében be kell vezetni. Ezért a fejlett biztonsági protokollok egyre fontosabbá válnak az adatintegritás és a hálózati biztonság elérése érdekében.
  • Moduláris felépítés és rugalmasság: A moduláris, könnyen testre szabható vagy bővíthető távoli I/O rendszerek iránt egyre nagyobb a kereslet. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsan reagáljanak a változó követelményekre, így költségeket takarítsanak meg.
  • Felhőkapcsolat: A távoli I/O rendszerek összekapcsolása a felhőszolgáltatásokkal, a központosított adatelemzés és -kezelés érdekében egyre népszerűbbé válik, mivel lehetővé teszi a jobb távfelügyeletet és -vezérlést. Emellett a távoli I/O rendszerek is élvezni fogják az 5G vezeték nélküli kommunikáció előnyeit, például a telepítés és karbantartás nagyobb rugalmasságát, valamint a nagy távolságokon átívelő, jobb csatlakoztathatóságot. Emellett kulcsszerepet játszanak majd az adatok gyűjtésében és továbbításában az edge készülékek felé.

Magasak az üzemeltetési költségei? Fedezze fel megtakarítási lehetőségeit az ellenőrzőlistánkkal.​

  • Költségtényezők elemzése – rejtett költségtényezők feltárása.​
  • Problémák korai felismerése – a meghibásodások és a hatékonyság hiányának megelőzése.​
  • Megfelelő intézkedések megtétele – folyamatainak optimalizálása és hatékonyabbá tétele.​
Ellenőrzőlista letöltése

Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia és a dolgok internete (IoT) is fontos szerepet kap a modern géparchitektúrákban?

Sebastian Ganter: Mindenképpen! Az IoT már régen megérkezett a gyártás és az automatizálási területére. Az új kompakt és intelligens I/O modulok lehetővé teszik a felhőhöz való csatlakozást, ami távfelügyeletet és távdiagnosztikát tesz lehetővé. Az érzékelők és működtetők egyre intelligensebbek, az adatcsere pedig egyre egyszerűbbé válik, az interoperabilitásnak és az olyan nyílt szabványoknak köszönhetően, mint az OPC-UA és az MQTT. A mesterséges intelligencián keresztül történő gépi tanulás új lehetőségeket biztosít, mivel pontosabb előrejelzéseket és a távoli I/O rendszerek prediktív karbantartását teszi lehetővé. Amint már említettük, ez azt is jelenti, hogy a kiberbiztonság és az adatvédelem egyre fontosabbá válik. Összességében a távoli I/O jövőbeli fejlődését a digitális technológia újításai és az iparág követelményei fogják erőteljesen befolyásolni. Ez végső soron nagyobb rugalmasságot, hatékonyságot és biztonságot - és ezáltal költségcsökkentést - jelent az ügyfél számára.

Milyen konkrét előnyei vannak ezeknek az új technológiáknak?

Sebastian Ganter: A mérnöki csapat jelentősen csökkentheti a költségeket és a ráfordításokat, így minden sokkal rugalmasabbá válhat. A távoli I/O rendszer konkrétan hozzájárul az állásidők minimalizálásához és a termelés hatékonyságának növeléséhez. Az esetleges hibák és hiányosságok gyorsan és közvetlenül megtalálhatók az átfogó diagnosztikai lehetőségnek köszönhetően. Végezetül az IoT (Internet of Things) integrációja tovább bővül, hogy még pontosabb és átfogóbb adatgyűjtést és elemzést tegyen lehetővé, ami optimalizált, valós idejű döntéshozatalt eredményez.

A modern géparchitektúra egyre rugalmasabbá válik - mit is jelent ez pontosan?

Sebastian Ganter: A modern géparchitektúrák egyszerű skálázhatósága manapság rendkívül fontos a piaci követelményekre való reagáláshoz. Ezek kvázi moduláris plug-and-play rendszerek, amelyek olyan Ethernet-alapú protokollokon alapulnak, mint az EtherNet/IP (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Industrial Automation) EtherCAT, PROFINET, vagy éppen a CC-Link IE Field Basic. A távoli I/O rendszereknek ezért egyszerűen bővíthetőknek vagy testre szabhatóknak kell lenniük, hogy további I/O pontokat vagy új funkciókat és termékeket, például szelepszigeteket vagy hajtásokat támogassanak. Ugyanakkor a hely gyakran korlátozott, ami egy másik ok, ami miatt a kompakt, helytakarékos és mégis robusztus, rugalmas távoli I/O-rendszerekre szükség van.

Ez nagy kihívásnak tűnik a gépgyártók és a programozók számára!

Sebastian Ganter: Mindenképpen! Ezek a kihívások a távoli I/O rendszerek gondos tervezését, kiválasztását és megvalósítását igénylik. Fontos figyelembe venni az alkalmazás egyedi követelményeit, és megfelelő megoldásokat kell választani a hatékony, megbízható és végső soron költséghatékony gépvezérlés érdekében. Szerencsére ma már számos olyan jó és innovatív megoldás áll a felhasználók rendelkezésére, amelyek tökéletesen testre szabhatók a legkülönbözőbb igényekhez, és végső soron az összköltségeket is jelentősen csökkenthetik.