A működtetők közel helyezkednek el a gép teljesítményének szívéhez. Átalakítják a vezérlő jeleket mozgássá, ami azt jelenti, hogy hatással vannak a ciklusidőkre, a pozicionálási pontosságra, az energia felhasználásra és a karbantartási igényekre.

A megfelelő vezérlőfej-technológia kiválasztása már kezdetektől csökkentheti a gyártási költségeket. A pneumatikus-vezérlőfejek gyakran kiváló választást jelentenek egyszerű, robusztus és ismétlődő mozgásokhoz. Az elektromos vezérlőfejek jól alkalmazhatók azoknál az alkalmazásoknál, amelyekhez precíz mozgásvezérlésre, rugalmas pozicionálásra vagy változatos mozgásprofilokra van szükség. A lényeg az, hogy ne válasszunk alapértelmezés szerint elektromos vagy pneumatikus automatizálást. A lényeg, hogy a technológiát az alkalmazáshoz igazítsuk.

Ha részletesen meg szeretné tekinteni a megfelelő mozgási lehetőségeket, nézze meg az gyári automatizáláshoz kínált működtetők választékát.

Az elektromos automatizálás jelentős szerepet játszhat a működési hatékonyság növelésében, különösen akkor, ha a gyártócsapatoknak nagyobb precizitásra, rugalmasságra és átláthatóságra van szükségük.

Támogatja a pontos mozgássorozatokat, gyorsabb formátumváltásokat, jobb sebesség és pozícióvezérlést; továbbá könnyebb csatlakoztatni a magasabb szintű vezérlőrendszerekhez, és átláthatóbb gépadatokat biztosít.

Az igazi érték abból ered, ha minden mozgáshoz a megfelelő beszabályozást választjuk. A mechanika, a szervohajtás-szabályozó rendszerek, a vezérléstechnológia, a kommunikáció és a szoftver egy rendszerként kell, hogy együttműködjenek.

Nézze meg, hogyan tudja a ipari elektromos automatizálás támogatni a hatékonyabb és rugalmasabb gyártást.

Az állásidő ritkán jelent önálló problémát. Ez a gyártási célok elmaradásához, sürgős hibakereséshez, késedelmes szállításhoz és frusztrációhoz vezet a gyártósoron. Lehet, hogy egy gép csak rövid időre áll le, de a hatása gyorsan továbbterjed.

Ezért a karbantartási munkákat és a gépek rendelkezésre állását be kell vonni minden komoly költségcsökkentési vitába.

Az automatizálási alkatrészeknek hosszú távon stabil működést kell biztosítaniuk, meg kell felelniük a környezetnek és a terhelési profilnak, valamint lehetővé kell tenniük a karbantartó csapatok számára a rendszerek gyors hozzáférését, karbantartását és helyreállítását.

A jó automatizálási konstrukció csökkenti a rejtett költségeket. Az átlátható dokumentáció, a rendelkezésre álló pótalkatrészek, a könnyen hozzáférhető műszaki adatok és a szabványosított alkatrészek csökkenthetik a karbantartás bonyolultságát több gép vagy gyártóhely esetében.

Egy műszakilag kiváló alkatrész még mindig problémát okozhat, ha nehéz beépíteni.

A mérnöki csapatok extra időt töltenek az interfészek összehangolásával, a kompatibilitás ellenőrzésével, a dokumentáció elkészítésével és a rendszerek módosításával az üzembe helyezés során. Amikor ez túl bonyolulttá válik, az indítási határidők csúszni kezdenek.

Ezért a hatékonyságot prioritásként kell kezelni még a gyártás megkezdése előtt.

A komponenseknek, a szoftvernek és a dokumentációnak együtt kell, hogy működjenek, hogy a mérnökök magabiztosan méretezni, konfigurálni és validálni tudják a rendszert, mielőtt a hardver telepítésre kerül. A digitális mérnöki eszközök csökkenthetik ezt az erőfeszítést a kiválasztás, konfiguráció és dokumentáció egyszerűsítésével.

Az előny nyilvánvaló: a gépek gyorsabban válnak gyártásra készé, kevesebb meglepetéssel.

A költségcsökkentésnek nemcsak a mai nyomást kell megoldania. Egyúttal a holnapi rugalmasságot is védenie kell.

A gyártási környezetek rövidebb termék-életciklusokkal, több változattal és változó ügyféligényekkel találkoznak. Egy ma működő gépkoncepció holnap új formátumokat, nagyobb kimenetet vagy eltérő folyamatlépéseket kezelhet.

A skálázható automatizálás segíti a csapatokat, hogy a teljes rendszer újratervezése nélkül reagáljanak. Ez magába foglalhatja a moduláris gépkoncepciókat, szabványosított mozgásplatformokat, rugalmas működtető elemeket és vezérlőarchitektúrákat, amelyek lehetővé teszik a jövőbeli bővítést.

Egy bővíthető beszabályozás kezdetben több átgondolást igényelhet, de csökkentheti a jövőbeli áttervezési munkát, és nagyobb mozgásteret biztosíthat a műveleti csapatok számára a alkalmazkodásra. Ez a rugalmasság valódi gazdasági értékkel bír.

A legjobb kiindulópont nem mindig a legkézenfekvőbb.

Az automatikus technológiákba történő befektetés előtt derítse ki, hol van már súrlódás, ami befolyásolja a teljesítményt. Ezek gyakran azok a helyek, ahol az intézkedések eredményei a legerősebb hatást gyakorolják.

Ezek a kérdések elterelik a vitát az elszigetelt komponensekről a működési eredmények felé.

Egy termelési vezető először a rendelkezésre állási időre koncentrálhat. Egy mérnök a beépítésre és a mozgásvezérlésre összpontosíthat. Egy karbantartási szakember ismétlődő hibákat vagy hozzáférési problémákat érzékelhet. Minden nézőpont számít.

Együtt megmutatják, hogy hol képes az automatizálás hosszú távon csökkenteni a költségeket.

A költségcsökkentés és hatékonyságjavítás nem egyetlen cselekvésből áll. Az automatizáció teljes életciklusát átfogó jobb döntéseken alapul.

A megfelelő működtető-technológia csökkenti a szükségtelen bonyolultságot. Az elektromos automatizáció javíthatja a rugalmasságot és a vezérlést. Az okosabb karbantartás-tervezés csökkenti az üzemszünet kockázatát. Az egyszerűbb beépítés mérnökidőt takarít meg. A skálázható koncepciók megvédik a jövőbeni termelési kapacitást.

Így alakul át a működés.

A következő lépés megtételéhez fedezze fel az ipari elektromos automatizálást, vagy tekintse át a gyártási automatizáláshoz készült működtetők választékát, hogy megtalálja az alkalmazásához megfelelő mozgástechnológiát.