Homepage
Publikációk
Ipar 4.0
A Festo kulcsszerepet játszik az ipar 4.0 elterjesztésében. A scharnhauseni technológiai gyárban az ipar 4.0 koncepciója már számos tekintetben a valóság. Saját oktatóüzemünkben a digitalizált termelésre készítjük fel a jövő munkavállalóit.
Gyakorlat
Konyhaművészet
A nobilia nem véletlenül vált Európa legnagyobb konyhabútorgyártójává. A sikerrecept egyik összetevője a konyhaszekrények nagymértékben automatizált szerelősorokon végzett hatékony gyártása volt. Ezek közül sok a Hüttenhölscher vállalattól érkezett, ahol a rugalmasság és a rendelkezésre állás növelése érdekében a Festo IO-Linkkel szerelt automatizálási termékeit használták.
Innováció
A jövő szemével
Aki szemüveget visel, jobban lát. Azonban aki AR-szemüveget visel, az még többet is lát. Az új látási segédeszközök számítógépes információkkal egészítik ki a környezetünket. A kiterjesztett valóságot (Augmented Reality, AR) használó technológiákkal új szemszögből tekinthetünk a világra és a munka jövőjére.
Kitáncolunk a sorból
A maró- és esztergáló központok számos felhasználója akár 70%-os időmegtakarításról és 50%-kal alacsonyabb darabköltségről számol be. Ennek oka a gépek nagyfokú rugalmassága, amelyek átszerelési idői gyakorlatilag elhanyagolhatók. A sikerhez a Festo integrált automatizálási megoldása a munkadarabok be- és kirakásához, valamint a kiegészítő tárba beszerelt szerszámcserélő is hozzájárul.
Betekintés
Oktatóhelyiségek a gyárban
Az oktatás, a tudás és az egyéni tanulás a Festo vállalati kultúrájának alapvető része. A scharnhauseni technológiai gyárban található oktatóüzem a termelésbe van integrálva, áthidalva így a munkahelyen végzett gyakorlati és az oktatóközpontban zajló elméleti tanulás közötti szakadékot. Az agytrösztök ezenkívül lehetőséget nyújtanak a kooperatív technológia- és termékfejlesztésre is.
Tíz a negyvenediken változat
Egy darabos tétel vagy évi 2,5 millió darab: A Festo új scharnhauseni technológiai gyára jó példa arra, hogyan lehet ötvözni a rugalmasságot és a sebességet. Az üzemben teljesen átvették az uralmat az Ipar 4.0 alkalmazások. A kézi gyártás és a moduláris szerelősorok összjátéka akár tíz a negyvenediken féle termékváltozatot is lehetővé tesz.