Controlled Pneumatics - Intelligens légszabályozás

Tegye pontosabbá, rugalmasabbá és hatékonyabbá folyamatait

Mi lenne, ha a levegőt olyan pontosan tudnánk szabályozni, mint a saját lélegzetünket? Néha erőteljes és dinamikus, mint egy gyertya elfújása, néha gyengéd és kontrollált, mint egy dallam fütyülése - mindig pontosan úgy, ahogy az adott folyamat megköveteli. Pontosan ez az a hozzáadott érték, amelyet a Controlled Pneumatics kínál: a Festo intelligens technológiája, amely igény szerint nagy pontossággal szabályozza a nyomást, az áramlást és a mozgást.

A Controlled Pneumatics digitalizálja a pneumatikát

Az innovatív proporcionális technológia, a nagy teljesítményű érzékelők és az intelligens szabályozási algoritmusok kombinálásával a Controlled Pneumatics zárt hurkot hoz létre.

Az érzékelők folyamatosan rögzítik az aktuális értéket, összehasonlítják azt a szabályozón keresztül a beállított célértékkel, ami automatikusan beállítja a szelepet. Ennek eredményeként a nyomás és a térfogatáram stabil marad, még terhelésváltozások, külső zavaró változók és ingadozó bemeneti nyomás esetén is.

A dinamikus, pontos és hatékony szabályozás így jelentősen kibővíti a pneumatika alkalmazási lehetőségeit. Az eredmény: maximális pontosság, nagyfokú folyamatbiztonság és fenntartható energiahatékonyság.

A Controlled Pneumatics segítségével most már szinte minden igényre van megoldás.

Marco Schilling portréja

"Ha pontosan, stabilan és energiahatékonyan akarja szabályozni a folyamatokat, akkor Controlled Pneumaticsre van szüksége. Az arányos szelepek, érzékelők és intelligens algoritmusok kombinációja lehetővé teszi a nyomás, az áramlás és a mozgás rendkívül dinamikus és pontos szabályozását. A kommunikációs interfészek széles választékának köszönhetően a Controlled Pneumatics egyszerűen és zökkenőmentesen integrálható a gépekbe és rendszerekbe. Az eredmény: érezhetően nagyobb teljesítmény, nagyobb rugalmasság és jobb energiahatékonyság."

Marco Schilling
Controlled Pneumatics Vezetékek Termékmenedzsmentje
Festo SE & Co. KG

Controlled Pneumatics GYIK

Mi az a nyomásszabályozó?

A nyomásszabályozót arra használják, hogy a pneumatikus rendszerben a nyomást állandó értéken tartsa, függetlenül a bemeneti nyomás ingadozásától vagy a változó terheléstől. A Controlled Pneumaticsban a nyomásszabályozás digitális és rendkívül pontos, így csak a szükséges sűrített levegőt használjuk. Ez energiát takarít meg, csökkenti a kopást és optimális folyamatirányítást biztosít.

Mi az a térfogatáram-szabályozó?

Az áramlásszabályozó szabályozza a sűrített levegő mennyiségét, és így közvetlenül befolyásolja a pneumatikus aktuátorok, például a hengerek vagy a megfogók sebességét. A Controlled Pneumaticsban ez a szabályozás automatizált és fokozatmentesen változtatható, lehetővé téve a zökkenőmentes mozgássorozatokat és a pontos alkalmazkodást az adott folyamat követelményeihez. Ez nemcsak a teljesítményt optimalizálja, hanem a sűrített levegő fogyasztását is csökkenti.

Mit jelent a zárt hurok a pneumatikában?

A zárt szabályozási hurok olyan technológiai megközelítés, amelyben az érzékelők folyamatosan mérik az aktuális nyomást vagy térfogatáramot, és összehasonlítják azt a beállított értékkel. Az eltérések automatikusan korrigálódnak, így a Controlled Pneumatics garantálja a folyamatok egyenletes minőségét és a maximális ismétlési pontosságot. Ez csökkenti a kézi utánállításokat, és hatékonyabbá és hibamentesebbé teszi a folyamatokat.

Mi az a proporcionális szelep?

A proporcionális szelep olyan szelep, amely nem csak binárisan (nyitva/zárva), hanem folyamatosan és valós időben képes a nyomást vagy az áramlást szabályozni. Ez egy elektromos jel segítségével történik, amely pontosan szabályozza a szelep nyitását. A Controlled Pneumaticsban a proporcionális szelepek nagy pontosságú szabályozást tesznek lehetővé, amely rugalmas, energiahatékony és adaptív folyamatirányítást tesz lehetővé.

Hogyan működik a piezo szelep?

A piezo szelepek piezoelektromos anyagokat használnak a nyomás vagy a térfogatáram szabályozására minimális energiabefektetéssel. Csak az átkapcsoláshoz igényel energiát, de utána a helyén marad, és nem fogyaszt további energiát. Ez különösen hatékonnyá és kopásmentessé teszi. A Controlled Pneumatics piezo szelepeket használ a maximális pontosság, a gyors válaszidő és a tartós megoldások érdekében.

Mi az a Festo VTEM Motion Terminal?

A Festo VTEM Motion Terminal az első olyan szabványosított platform, amely szoftveralkalmazásokon keresztül különböző funkciókat vezérelhet - a nyomás- és áramlásszabályozástól az összetett mozgásszabályozásig. Ez lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való rugalmas alkalmazkodást, a gyors átállást és a sűrített levegő és az energia akár 70 %-os megtakarítását.

Hogyan csökkenti a Controlled Pneumatics az energiafogyasztást?

A Controlled Pneumatics érzékelőket, digitális szabályozó áramköröket és proporcionális szelepeket használ a nyomás és a térfogatáram pontos beállításához az aktuális követelmények szerint. Ez azt jelenti, hogy csak a ténylegesen szükséges mennyiségű sűrített levegőt használjuk, így akár 60 %-kal kevesebb sűrített levegőre van szükség. Ugyanakkor csökken az alkatrészek kopása, ami csökkenti a karbantartási költségeket és növeli a rendszer élettartamát.

Mit jelent az adaptív nyomás- és áramlásszabályozás?

Az adaptív szabályozás azt jelenti, hogy a nyomás és a térfogatáram dinamikusan és valós időben alkalmazkodik a változó technológiai követelményekhez. A Controlled Pneumaticsban az érzékelő értékeit folyamatosan rögzítik és intelligens algoritmusok segítségével feldolgozzák, hogy minden alkalmazáshoz az optimális légáramlást biztosítsák. Ez javítja a folyamat stabilitását és csökkenti a felesleges sűrített levegő fogyasztást.

Milyen szerepet játszik az érzékelő a Controlled Pneumaticsban?

Az érzékelők állnak a Controlled Pneumatics középpontjában, mivel valós időben rögzítik a nyomás, a térfogatáramot és a terhelés változásait. A szenzoradatok közvetlenül a zárt hurokba integrálódnak a folyamatok automatikus optimalizálása érdekében. Ez biztosítja az egyenletesen magas minőséget, a csökkentett állásidőt és a nagyobb energiahatékonyságot.

Miért jövőbiztos a Controlled Pneumatics?

A Controlled Pneumatics a digitális szabályozást, az intelligens érzékelőket és az arányos technológiát ötvözi, hogy az automatizálási rendszereket hatékonyabbá, rugalmasabbá és fenntarthatóbbá tegye. A technológia teljes mértékben integrálható az Ipar 4.0 koncepciókba, jelentősen csökkenti a sűrített levegő fogyasztását, és pontos szabályozást tesz lehetővé a modern termelési környezetekben. Ezáltal a klasszikus pneumatika jövőbiztos alternatívája.