Nehéz terhek kezelése az EHMH konzolos tengellyel

Biztonságos és rendkívül dinamikus: erős tengely a nagy hasznos terhekhez. Ha a hangsúly a nagy merevségen, a pozicionálási pontosságon és a biztonságon van, akkor az EHMH konzolos tengely a megfelelő választás. A fogasléces-fogaskerekes technológia biztosítja a nagy, akár 200 kg-os hasznos terhek rendkívül dinamikus mozgatását, és a hosszú élettartam elérését.

A handling rendszerekbe beépítve az EHMH mestere az olyan alkalmazásoknak, mint a raklapozás és a palettázás a csomagoló- és autóiparban, vagy a szerszámgépek pontos be- és kitárazásánál.

Az EHMH konzolos tengelyének főbb előnyei:

  • Hasznos terhelés 200 kg-ig
  • 2 méret
  • Löket: 250 ... 2500 mm
  • Nagyon nagy stabilitás és torziós merevség
  • Alacsony zaj a spirális fogak miatt
  • Biztonság PL d-ig



Válasszon a lehetőségek széles skálájából - ami megfelel céljának:

Biztonság

EHMH pneumatikus reteszelőegység

Pneumatikus reteszelőegység
Álló helyzetben, pl. üzembe helyezés vagy karbantartás közben a pneumatikus reteszelőegység biztosítja a formazáró, kemény mechanikus zárást.


EHMH szorítóegység

Szorítóegység
A közvetlenül a vezetősínen elhelyezett, súrlódással blokkoló rögzítőegység vészfékként működik.


 EHMH külső útmérő rendszer.

Külső útmérő rendszer
Egy inkrementális mérési módszer további pozícióérzékelésre szolgál, és a biztonsági alkalmazásokban második csatornaként használható.

Védelem

EHMH kétoldali lehúzó

Kétoldali lehúzó
A kétoldali lehúzó megvédi a tengelyt a külső hatásoktól, például a portól, a szennyeződésektől és a folyadékoktól. Ez tartósan megnöveli a vezetőkocsikban lévő görgős vezetők élettartamát, és meghosszabbítja a karbantartási időközöket.


EHMH hajtó fogaskerék fedele

Hajtó fogaskerék fedele
A hajtó fogaskerék fedele nemcsak a szennyeződésektől véd, hanem azt is megakadályozza, hogy a kezelő például becsípje az ujjait.


EHMH energialánc

Energialánc
A karimás lemez rendezett energia- és adatellátásának biztosítása érdekében egy energialánc is felszerelhető. Segít megvédeni a kábeleket és tömlőket, jelentősen csökkenti az elhasználódást, így növeli az élettartamukat.

Kenés

EHMH központi kenőcsatlakozó

Központi kenőcsatlakozó
Egyetlen csatlakozó elegendő ahhoz, hogy a kenőanyagot a hajtó fogaskerék és a vezetőkocsi minden szükséges pontjára eljuttassa.


EHMH kiegészítő kenőfogaskerék

Kiegészítő kenőfogaskerék
A központi kenőcsatlakozással együtt egy további, keményhabból készült kenő fogaskerék biztosítja, hogy a fogasléc és a fogaskerék is optimálisan legyen kenve üzem közben.

További lehetőségek

EHMH szerelőkészlet érzékelőkhöz

Szerelőkészlet érzékelőkhöz
Az érzékelők szerelőkészlete egy szerelőszalagból áll, amely két kapcsoló lovast és a véghelyzet érzékeléséhez szükséges érzékelőtartókat tartalmazza. Maguk az érzékelők tartozékként kaphatók.


EHMH véghelyzeti ütköző

Véghelyzeti ütköző
A véghelyzeti ütközőpufferek függőleges üzemben csillapítják az ütést, hogy megakadályozzák a tengely sérülését, például a beállítás során.


EHMH zajcsillapítás

Zajcsillapítás
Az acélprofilba épített habszivacs-bélésnek köszönhetően a tengely különösen halk.


EHMH


Az Ön komplett handling rendszere a Z tengelyként kialakított EHMH-val

Hatékony, biztonságos és tökéletesen összehangolt: a Festo komplett megoldásai. A frontegységtől a tengelyeken, a megfelelő motorokon és motorvezérlőkön át a vezérlőrendszerig - minden egyetlen forrásból. Kérésre hozzáillő vezérlőszekrénnyel. Az üzembe helyezés során közvetlenül a helyszínen támogatjuk Önt szolgáltatásainkkal.

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk.