FluidSIM a szimulációihoz

A FluidSIM, egy világszerte elismert, több mint 25 éve létező szimulációs szoftver a pneumatikus, hidraulikus és elektrotechnikai áramköri rajzok készítésére és szimulálására. A FluidSIM segítségével értékes műszaki ismeretek sajátíthatók el az áramkörök tervezése, szimulálása és interakcióval történő optimalizálása révén. A vezérlések és folyamatok szimulációja régóta elterjedt ipari szabvány, ami segít megelőzni a hibákat, valamint javítja a hatékonyságot és a minőséget.

A FluidSIM több díjat is kapott, többek között a szakértői rendszerek innovációs díját, a nemzetközi Worlddidac díjat és a német oktatási szoftver díjat. A FluidSIM-et világszerte több mint 300.000 alkalommal telepítették, így a mechatronikai képzés egyik legsikeresebb szoftvercsomagjának számít.

A FluidSIM előnyei

  • Áramkörök kényelmes létrehozása és interaktív szimulációja
  • A Festo Didactic oktató rendszereihez igazított tartalom
  • A műszaki változtatások hatásainak és azonnali következményeinek megismerése valós idejű szimuláción keresztül
  • Átfogó könyvtár pneumatikus, hidraulikus, elektrotechnikai, elektronikus és digitális alkatrészekkel
  • Virtuális és valós mérőkészülékek
  • Hibamodellek a hibaelhárítási és -megelőzési készségek fejlesztéséhez
  • Gyors előkészítés és személyre szabott tanulás


FluidSIM tanulási célok

A FluidSIM segítségével a tanulók gyakorlatias módon fejleszthetik az automatizálási technológiával kapcsolatos készségeiket és összetett feladatokat oldhatnak meg. A FluidSIM tanulási céljai a következők:

  • Áramköri rajzok készítése
  • Hibaazonosítás és -megelőzés
  • Áramkörök optimalizálása interaktív szimulációkkal
  • Megoldásfejlesztés
  • Hatások megfigyelése valós idejű szimulációkon keresztül

A FluidSIM felhasználói változatai

A FluidSIM különböző változatokban létezik. Licenctől függően a felhasználók a Windows verzió, a webes verzió, vagy a FluidSIM szoftvernek a Festo LX digitális tanulási portálunkba történő integrálása közül választhatnak.

FluidSIM webes verzió

A FluidSIM webes verziója eszközfüggetlen. Ez azt jelenti, hogy bárhol, bármikor és bármilyen eszközről (pl. iPad) használható. A webes verzió a Windows verzió funkcionalitásának ~80%-át kínálja, beleértve az összes legfontosabb és leggyakrabban használt funkciót. Folyamatosan továbbfejlesztik, és olyan további funkciókat is kínál, amelyek csak a weben állnak rendelkezésre.

A FluidSIM webes verziójához

FluidSIM Windows verzió

A Windows verzió tartalmazza a FluidSIM összes funkcióját és tartalmát. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a verzió csak Windows operációs rendszerrel rendelkező eszközökön futtatható. Ez a verzió offline is használható.

A FluidSIM Windows verziójához

FluidSIM integráció a Festo LX rendszerben

A FluidSIM Festo LX-be történő integrálásával a szimulációs feladatokat az oktatók közvetlenül a Festo LX-ben hozhatják létre, majd a hallgatók dolgozhatnak és szimulálhatnak benne. A felhasználóknak többé nem kell váltaniuk a két program között.

A Festo LX-hez

Az Ön alkalmazásához illő FluidSIM licenc

A FluidSIM különböző licencmodellekkel használható. Attól függően, hogy a FluidSIM-mel milyen technológiát kíván oktatni, választhat a FluidSIM Pneumatika, FluidSIM Hidraulika vagy FluidSIM Elektrotechnika között. Ugyanakkor a három technológia együttesen is használható.

A FluidSIM 365 határozott időre (1, 3 vagy 5 év) biztosít hozzáférést az Ön által kiválasztott technológiához, amelyet a webes és Windowsos verzióban, valamint a Festo LX digitális tanulási portálon belül is használhat.

FluidSIM 365 ingyenes tesztelése 30 napon keresztül

Regisztráljon most a 30 napos próbaverzióra, és tapasztalja meg a FluidSIM hatékony funkcióit első kézből.

Így működik:

  • Kattintson az alábbi "Ingyenes teszt" gombra a Festo AppWorld alkalmazáshoz való hozzáféréshez
  • FluidSIM próbalicensz igénylése
  • Regisztráljon vagy jelentkezzen be meglévő fiókjával
  • Másolja a kapott azonosítót az App World fiókjába
  • Nyissa meg FluidSIM-et (fluidsim.festo.com) a böngészőben
  • Írja be a "fluidsim.festo.com" bejelentkezési mezőbe az App World fiókjában lévő azonosítót, és már kezdheti is!
Ingyenes teszt

A FluidSIM funkciói és tartalma

A FluidSIM számos funkciót és tartalmat kínál az oktatóknak és a diákoknak, amelyek megkönnyítik a munkát és a tanulást a FluidSIM-mel.

Átfogó komponenskönyvtárak használata

A FluidSIM külön könyvtárakat tartalmaz a pneumatika, a hidraulika és az elektrotechnika számára, de azok együttesen is használhatók. A komponenskönyvtárak több száz pneumatikus, hidraulikus, elektrotechnikai, elektromos és digitális alkatrészt tartalmaznak, amelyek folyamatosan bővülnek és frissülnek.

Virtuális és valós mérőkészülékek

A FluidSIM-mel valós és virtuális mérőkészülékek integrálhatók az áramkörökbe. A valós mérőkészülékeket a szimuláció előtt, a virtuális mérőkészülékeket pedig a szimuláció előtt vagy közben használhatja az összes állapotváltozó megjelenítéséhez. A valós mérőkészülékekkel ellentétben a virtuális mérőkészülékek nem befolyásolják az áramköröket, csupán a FluidSIM által szimulált áramkör értékeit jelenítik meg. A virtuális mérőkészülékek egyaránt használhatók az elektromos, a pneumatikus és a hidraulikus áramkörökben.

Tanulás a FluidSIM hibamodelljei segítségével

A FluidSIM innovatív diagnosztikai koncepcióval rendelkezik. Segítségével hibamodelleket állíthat össze különböző komponensekhez. A szimuláció előtt kiválaszthat egy hibakonfigurációt, amely hatással van az azt követő szimulációra. A virtuális mérőkészülékek segítségével azonosíthatja a meghibásodott alkatrészeket, majd virtuálisan megjavíthatja azokat.

Előkészítés és tananyagok a FluidSIM-ben

A FluidSIM szakértői módja megkönnyíti az órák megszervezését, mivel profilokat hozhat létre vele, amelyeket aztán az egyes tanulókhoz rendelhet. A profilok segítségével például korlátozhatók a funkciók, komponensek és hibamodellek, hogy a tanulók csak a számukra releváns funkciókkal és feladatokkal foglalkozzanak. A FluidSIM-en multimédiás tanulási tartalmak is elérhetők, hogy a leckék minél érdekesebbek és változatosabbak legyenek.

Kapcsolódási pontok a gyakorlati alkalmazásokhoz

A tanulók a FluidSIM-mel közvetlenül a gyakorlatban tesztelhetik elméleti ismereteiket. A jelek továbbítása a csatlakoztatott hardvereken keresztül, vagy más programok interfészein keresztül történik. Minden paraméter megegyezik a Festo Didactic képzési csomagjaival, és teljes mértékben adaptálható más komponensek jellemzőihez. Az EasyPort hardver segítségével a FluidSIM a valós rendszerek vezérlésére, valamint azok helyettesítésére egyaránt használható. Ezenkívül az OPC-UA ipari szabvány is támogatott, ami még közelebb hozza a FluidSIM-et az iparhoz.