A Festo által támogatott WorldSkills ipari automatizálási szakmák

A Festo a WorldSkills versenyen a gyártási és gépészeti technológia területén hat kulcsfontosságú készséget támogat, amelyek tükrözik az iparág jelenlegi és jövőbeli igényeit. Ezek a szakirányok ötvözik a gépészeti, villamosmérnöki és digitális ismereteket, és segítik a hallgatókat abban, hogy gyakorlati készségeket sajátítsanak el a valós ipari környezetben való munkavégzéshez.

  • Mechatronika
  • Ipar 4.0
  • Víztechnológia
  • Megújuló energia
  • Ipari mechanika
  • Ipari vezérlés

A WorldSkills képzés olyan készségeket fejleszt, amelyek közvetlenül alkalmazhatók az ipari karrier során. A munkáltatók számára ezeken a területeken elért eredmények a magas szintű szakmai felkészültséget, a problémamegoldó képességet és a valós termelési környezetekben való alkalmazkodásra való felkészültséget jelzik.

Ismerje meg a szükséges készségeket és felszerelést

Hogyan készüljünk fel a WorldSkills versenyre

A WorldSkills versenyre való felkészüléshez strukturált képzésre, gyakorlati feladatok elvégzésére és a verseny követelményeinek pontos ismeretére van szükség.

Iskolai végzettség és a részvétel feltételei

A WorldSkills versenyeken való részvétel általában regionális vagy országos szinten kezdődik, és nyitva állhat elsőéves szakképzésben vagy egyetemen tanuló hallgatók számára, akik 25 év alattiak, a szakterülettől és a verseny követelményeitől függően. A sikeres felkészülés elsősorban három tényezőtől függ:

  • A diákok motivációja az önmagukkal való szembeszállásra és a tanulásra
  • Támogató coaching, valamint
  • A szükséges feladatoknak megfelelő felszerelésen történő képzés.

Fő szakterületek: Gyári automatizálás és elektronika, gépészet, ipari programozás, vízkezelési eljárások és technológiák, energetika és környezetvédelem.

A WorldSkills-re való felkészüléshez ajánlott gyakorló eszközök

A WorldSkills versenyre való hatékony felkészülés a megfelelő képzési felszerelések rendelkezésre állásától függ. Tudjon meg többet a elvégzendő feladatokról az egyes versenyeken, a hivatalos versenyfelszerelésről, amelyet a Festo minden feladathoz biztosít, valamint az ajánlott felkészülési csomagjainkról. Lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy közvetlenül megismerjék a körülményeket és a várható munkafolyamatokat.

A 04. számú „Mechatronika” képzés

A WorldSkills versenyen a diákok a Mechatronikai Moduláris Gyártási Rendszeren (MPS) dolgoznak. Ipari alkatrészeket szerelnek össze és szednek szét, programozzák a PLC-t, és tesztelik a gyártási folyamatot.

A hallgatók a következő területeken fejlesztik készségeiket:

  • Egy mechatronikai rendszer összeállítása az egyes alkatrészekből egy teljes gyártósorig
  • Kábelezés és csővezetékek elvezetése megfelelő biztonsági intézkedések mellett
  • Érzékelők és I/O-csatlakozók használata
  • Pneumatikus és elektropneumatikus alkatrészek összekapcsolása
  • A vezérlőrendszer programozása és beállítása
  • A rendszer működésének és a kommunikációs hálózatainak tesztelése

Töltse le a mechatronikai felkészítő tanfolyam szórólapját (angol nyelven)

A 48. számú "Ipar 4.0" képzés

A bajnokság során a versenyzők a Festo berendezésein dolgoznak, amelyek különböző szoftvereket és a CP Lab-ot kombinálják egy fizikai géppé. Ezek biztosítják a kapcsolatot a gyártási folyamatok és az automatizált gyár informatikai rendszere között, beleértve az anyagáramlást, az adatáramlást és a hálózati környezetben történő rendszerkommunikációt.

A hallgatók a következő területeken fejlesztik készségeiket:

  • A fizikai rendszerek és a digitális gyártási folyamatok összekapcsolása
  • A termelési hálózatok biztonságossá tétele és a kiberbiztonsági elvek alkalmazása
  • A gyártási rendszerek optimalizálása szimuláció segítségével
  • Adatfeldolgozás, nyomon követés, megjelenítés
  • Olyan programozási nyelvek használata, mint például a Nod-RED
  • Az OT- és az IT-rendszerek összekapcsolása
  • Digitális iker szimulációk használata

Az Ipar 4.0-ra való felkészülésről szóló szórólap letöltése (angol nyelven)

A 62. számú "Megújuló energia" képzés

Ebben a feladatban a versenyzők megtervezik, méretezik és felszerelik a fotovoltaikus rendszereket, mind a mechanikai, mind az elektromos részét. Ezenkívül szigorú biztonsági előírások betartása mellett szélturbina-gondolákat is tesztelnek, karbantartanak és javítanak. Kereskedelmi forgalomban kapható napenergetikiai-rendszer alkatrészekkel és a Festo szélturbina házával dolgoznak.

A diákok megtanulják, hogyan:

  • Kövessék szigorúan az elektromos és mechanikai biztonsági előírásokat
  • Olvassák az elektromos és hidraulikus ábrákat
  • Rögzítsék a napelemeket a megfelelő dőlésszögű tartókeretre
  • Vezessék el a teljes áramellátási láncot a napelemektől a töltésszabályozóig és az inverterig
  • Szinkronizálják, kenjék, tartsák karban a mechanikus erőátviteli rendszereket
  • Szereljék össze és tartsák karban a hidraulikus fékeket, szivattyúkat és szelepeket
  • Kössék be, teszteljék és hárítsák el a hibákat a generátorok, motorok és frekvenciaváltók esetén
  • Telepítsék, javítsák és hárítsák el a hibákat automatizált vezérlőrendszerek (érzékelők, aktuátorok és vezérlők) esetén

Töltse le a megújuló energiáról szóló tájékoztató füzetet (angol nyelven)

Az 55. számú "Víztechnológia" képzés

Ennél a versenyszámnál a versenyzők a Festo EDS vízkezelő rendszeren, EDS szivattyútelepen, EduKit PA-n és FluidLab PA szoftveren dolgoznak. Elemezik a vízminőséget, kezelési teszteket végeznek, valamint felismerik a szivattyúk, szelepek és egyéb berendezések meghibásodásait. Csöveket, érzékelőket és egyéb rendszeralkatrészeket szerelnek be és csatlakoztatnak, valamint műszaki üzemjelentéseket készítenek. Ezenkívül felügyelik és karbantartják a víz- és szennyvíztisztító rendszereket is.

A hallgatók a következő területeken fejlesztik készségeiket:

  • A vízminőség vizsgálata: kémiai paraméterek elemzése és kezelési tesztek elvégzése, például üveges vizsgálat
  • Kezelőrendszerek üzemeltetése: folyamatok felügyelete és rendellenességek észlelése víz- és szennyvíztisztító telepeken
  • Rendszertelepítési és -karbantartási ismeretek: csövek összekötése és érzékelők (nyomás, szint, áramlás) beállítása működő vízrendszerekben, szelepek javítása, a munkavédelmi előírások elsajátítása
  • Szakmai jelentések: műszaki és vészhelyzeti üzemeltetési jelentések készítése
  • A vízügyi infrastruktúra átfogó ismerete: a tisztítási, elosztási és szennyezésmegelőzési folyamatok felügyelete

A „Víztechnológia” előkészítő szórólap letöltése (angol nyelven)

A 01. számú "Ipari mechanika" képzés

A WorldSkills versenyek során a résztvevők egy ipari rendszer több alrendszerén dolgoznak, ideértve az elektropneumatikus vezérléstechnika alkatrészeit isés a Festo Mechanikus Hajtások Oktató Rendszerén. Ez a berendezés segít nekik elsajátítani azokat a gyakorlati készségeket, amelyekre szükségük van a pneumatikus és elektromos gyártórendszerek biztonságos, iparági követelményeknek megfelelő körülmények közötti telepítéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához.

A hallgatók a következő területeken fejlesztik készségeiket:

  • Ipari rendszerek telepítése és karbantartása
  • Karbantartási eszközök és eljárások használata
  • Pneumatikus és elektromos gyártórendszerekkel való munka
  • Hidraulikus, pneumatikus és elektromos ábrák készítése a FluidSIM szoftver segítségével

Töltse le a Mechanikus hajtások oktató rendszer szórólapját (angol nyelven)

Ismerje meg a FluidSIM szimulációs szoftvert

A 19. számú "Ipari vezérlés" képzés

A WorldSkills ipari vezérlés versenyszámában a versenyzők vezérlőszekrényeken, elektromos berendezéseken és szimulációs szoftverekkel dolgoznak az ipari áramkörök telepítése, karbantartása és hibakeresése céljából. A Festo FluidSIM programot használják az elektrotechnikai áramkörök létrehozására és szimulálására időnyomás alatt, pontosan úgy, ahogyan azt a verseny során tennék.

A hallgatók a következő területeken fejlesztik készségeiket:

  • Ipari villamos rendszerek telepítése
  • Automatizált és elektromos gyártórendszerek hibaelhárítása
  • Elektromos áramkörök létrehozása és szimulálása a FluidSIM segítségével

A FluidSIM szórólap letöltése (angol nyelven)

Hogyan használhatják az oktatók és a képzési központok a WorldSkills programot a mindennapi oktatásban

A WorldSkills megoldásai nem csupán a versenyekre való felkészülésre korlátozódnak. A tanárok ugyanezeket az eszközöket a mindennapi laboratóriumi órákon is felhasználhatják az oktatási követelményeknek megfelelő gyakorlati képzés támogatására. Például egy tanár kiválaszthat egy feladatot egy korábbi versenyről, az osztály szintjéhez igazíthatja, és gyakorlati feladatként felhasználhatja. Míg egyes diákok a WorldSkills versenyre készülnek, mások ugyanazon rendszer keretében zajló szokásos tanórai tevékenységeken való részvétellel sajátíthatják el ugyanazokat az alapelveket.

A korábbi versenyfeladatokat a Festo Learning platformon találja meg

Hogyan segítjük Önt a WorldSkills versenyen való részvételében

A Festo a versenyzőket és az oktatókat szakmai tudással támogatja a felkészülési szakaszban és a bajnokság egész ideje alatt. Elkötelezett csapataink segítik a résztvevőket abban, hogy elsajátítsák a versenyhez szükséges készségeket és felkészüljenek a kihívásokra.

Gyakorlati felkészülési lehetőségek

A hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a Festo által a szakmai versenyek igazgatóival és szakértőivel közösen szervezett edzőtáborokban, nemzetközi fórumokon és barátságos nemzetközi versenyeken is.

Műszaki és helyi támogatás

Országtól és szakterülettől függően a Festo műszaki támogatást, ingyenes oktatóprogram-licenszeket, berendezésbérlést, valamint a meglévő oktatási rendszerek utólagos felújítási lehetőségeit kínálja.

Képzés pedagógusok számára

A Festo emellett tanári továbbképzéseket is kínál az általunk támogatott ipari szakterületekhez kapcsolódó technológiák terén. A pedagógusoknak nem kell minden területen mélyreható szakértelemmel rendelkezniük, mivel szükség esetén biztosítani lehet számukra a szükséges képzést és útmutatásokat.

Tudjon meg többet a WorldSkills iránti elkötelezettségünkről

Gyakran ismételt kérdések a WorldSkills versenyről

Mi az a WorldSkills verseny?

A WorldSkills verseny egy nemzetközi szakmabajnokság, amelyen a pályakezdő fiatal szakemberek valós gyakorlati feladatokban mérik össze tudásukat. Széles körben elismert referenciának számít a szakképzés és az ipari szakértelem terén.

Szüksége van egy képzési központnak minden felszerelésre a WorldSkills versenyre való felkészüléshez?

Nem. Az alapvető felszerelések, mint például a PLC-k, a szoftverek és a HMI-k, elegendőek ahhoz, hogy elkezdjük felkészíteni a diákokat az első szintű versenyre. A versenyhez szükséges fő rendszert a Festo biztosítja, például az MPS for Mechatronics rendszert. A szakterülettől és a helyszíntől függően a képzési központok eszközöket is kölcsönözhetnek, vagy részt vehetnek edzőtáborokban. A legjobb, ha minden egyes termék műszaki leírását átnézi, és a rendelkezésre állásról a helyi Festo képviselőjétől érdeklődik.

Milyen támogatást nyújt a Festo a WorldSkills-re való felkészüléshez?

A Festo műszaki szakértelemmel, oktató felszereléssel és szoftverlicenszekkel, tanári képzéssel, valamint helyi tanácsadással segít, a szakmától és az országtól függően. A támogatás kiterjedhet edzőtáborokra, utólagos felújítási lehetőségekre, valamint bizonyos alkalmazásokhoz szükséges felszerelések bérlésére is.

A WorldSkills verseny alkalmas-e különböző szintű tapasztalattal rendelkező diákok számára?

Igen. A Festo-nál arra törekszünk, hogy a diákokat a tanulás különböző szakaszaiban motiváljuk és támogassuk, az alapvető műszaki ismeretek elsajátításától a fejlettebb technológiákig. A megfelelő szakmai irányítás és a moduláris képzési eszközök segítségével még a szakmunkásképzés korai szakaszában lévő diákok is lépésről lépésre fejleszthetik gyakorlati készségeiket, és részt vehetnek a WorldSkills versenyen.

Mennyi időbe telik felkészíteni a diákokat a WorldSkills versenyre?

A felkészülés körülbelül hat-kilenc hónapos rendszeres gyakorlást igényel. Ez gyakran magába foglalja a gyakorlati felkészülést, a csapatmunkát és a nyomás alatti teljesítésre való felkészülést. A pontos időtartam a szakterülettől, a tanuló kiindulási szintjétől és a képzés formájától függ.

Használhatják-e a tanárok a verseny hivatalos felszerelését a verseny után a rendes órákon?

Igen. A felszerelés nem korlátozódik a WorldSkills versenyekre és az azokra való felkészülésre. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy tükrözze a valós ipari alkalmazásokat, és megfeleljen a nemzetközi szakmai szabványoknak, így a mechatronika, az automatizálás, az Ipar 4.0, a víztechnológia és a megújuló energia témakörében folyó hagyományos oktatásban is felhasználható.

Kiválaszthatják-e a hallgatók a csapattársukat a mechatronika vagy az Ipar 4.0 tantárgyakhoz?

Igen, a diákok maguk választhatják ki a csapattársukat. A gyakorlatban hasznos, ha a tanárok támogatják a kiválasztási folyamatot, hogy olyan csapatot állíthassanak össze, amelynek tagjai kiegészítik egymást a programozás és a hardveres ismeretek terén, így biztosítva az együttműködést és a kiemelkedő teljesítményt.

A WorldSkills verseny alkalmas-e félénk, introvertált vagy kevésbé magabiztos diákok számára?

Igen. Sok diák számára a WorldSkills versenyen való részvétel önbizalmat, motivációt és gyakorlati készségeket adhat, miközben személyes szinten is izgalmas élményt jelent. A regionális vagy országos szinten való indulás támogató környezetet biztosíthat a diákok számára a szakmai készségek fejlesztéséhez, az önbizalom megszerzéséhez és a valódi sikerélmény megéléséhez.