A MecLab egy kompakt bevezető az ipari automatizálás világába, és moduláris képzési rendszerként szolgál a műszaki oktatásban. Minden állomás egy valósághű automatizálási elemet ábrázol, és külön-külön vagy kombinálva is használható.
Ezen felül az egyes állomások összetettebb gyártósorokká vonhatók össze. Így jönnek létre átfogó folyamatláncok, amelyek a valós ipari folyamatokat tükrözik, és sokféle lehetőséget kínálnak a projektorientált munkavégzésre .
Egy rövid betanítási időszak után a diákok önállóan tudnak dolgozni a MecLab programmal. Elemzik a folyamatokat, megtervezik a munkafolyamatokat, megvalósítják a megoldásokat, és tovább optimalizálják a rendszert.
A alkatrészek cseréjével a standard gyakorlatok rugalmasan bővíthetők és módosíthatók. A feladatok így különböző tanulási szintekhez igazíthatók, és bármikor újra átalakíthatók.
A MecLab nem egy merev rendszer, hanem rugalmasan bővíthető. A három alapállomás mellett további modulok is rendelkezésre állnak, például a mikrovezérlőkkel (Arduino) vagy logikai vezérlőkkel (LOGO!) történő programozáshoz. Így az oktató rendszer célzottan igazodhat a különböző tantervekhez, tanulási szintekhez és oktatási célokhoz .
„A MecLab-rendszerrel gyakorlatias és érthető bevezetést nyújtunk az automatizálási technológiába. A tanulók számára elengedhetetlen, hogy a műszaki összefüggéseket ne csupán elméletben értsék meg, hanem aktívan megtapasztalják és alkalmazzák azokat.
Oktatási módszerünk a felfedező tanulásra, a projektalapú feladatokra és a valós alkalmazási helyzetekre épül. Ezzel támogatjuk a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (MINT)‑oktatást, és jelentős hozzájárulást nyújtunk a szakmai ismeretek átadásához, valamint a tanulók személyes fejlődéséhez. „Ezek a kompetenciák mind a gazdasági teljesítmény, mind a társadalmi fejlődés szempontjából központi jelentőségűek.”
Dr. Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
A MecLab kifejezetten az automatizálás területén történő műszaki képzésre fejlesztették ki, és az iskolák legfontosabb követelményeire összpontosít. Az oktató rendszer gyakorlatias és motiváló tanulási környezetet kínál, amelyben a műszaki tartalmakat aktívan sajátíthatják el a hallgatók.
A moduláris felépítés rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál – a fokozatos bevezetéstől a projektmunkáig – és célzottan fejleszti a MINT-kompetenciákat, mint például a problémamegoldás és a rendszerszemléletű gondolkodás.
Az intuitív kezelésnek köszönhetően a tanulók gyorsan megtanulnak önállóan dolgozni, csapatban megoldásokat kidolgozni, valamint a műszaki összefüggéseket gyakorlatias és izgalmas módon megismerni.
A MecLab segítségével a tanulók belemerülhetnek az ipari gyártás világába – lépésről lépésre, didaktikailag átgondolt és motiváló módon.
A MecLab didaktikai koncepciója a modern oktatási elveket követi, és segíti a tanárokat az óratervezésben.
A MecLab rugalmasan alkalmazkodik a különböző tanulási környezetekhez – az egyéni munkaállomástól a csoportmunkán és projektcsapatokon át, egészen a teljes osztálytermi készletig. Moduláris felépítésének köszönhetően a rendszer az oktatási formától és a tanulási céltól függően alkalmazható, és egyaránt alkalmas strukturált gyakorlatokhoz, valamint projektalapú munkához. Ezenkívül a kompakt kialakítás szükség esetén mobil alkalmazásokra is alkalmassá teszi.
A MecLab-állomások vezérléséhez, programozásához és szimulációjához a FluidSIM Light / MecLab programot használjuk. A szoftver lehetővé teszi az automatizálási folyamatok fejlesztését és szimulálását a mechatronika és az automatizálás területén, és segíti a tanulókat a vezérlőlogika létrehozásában, tesztelésében és optimalizálásában.
Az ipari folyamatok szemléletes szimulációja révén a műszaki összefüggések érthetően bemutathatók, majd közvetlenül a MecLab-állomásokon gyakorlati alkalmazásra kerülhetnek.
Semmilyenre – a MecLabot az automatizálásba való belépéshez és a MINT célcsoport számára tervezték.
A változat függvényében 230 vagy 110 V-tal.
Igen – minden állomás moduláris felépítésű, és egymással kombinálható.
Igen, minden állomáshoz kaphatók pót- és bővítő alkatrészek.
A MecLab alapértelmezés szerint a FluidSIM Light/MecLab programon keresztül vezérelhető.
Alternatív megoldásként mikrovezérlőn vagy LOGO! vezérlőn keresztül is vezérelhető. Ezekhez a változatokhoz a Festo Didactic megfelelő, előre konfigurált csomagokat kínál.
Igen, lehetséges további FluidSIM Light/MecLab-licenszeket vásárolni Windows rendszerhez. Ezek kizárólag licenszcsomagként érhetők el, 8 licenszt tartalmaznak.
A kísérő tananyagok a MecLab-állomásokhoz (548704/ 548705/ 548706) és a MecLab-rendszerekhez (549786/ 556276) ingyenesen elérhetők.
A FluidSIM E/P/H a szoftver teljes verziója, amely az elektrotechnika (E), a pneumatika (P) és a hidraulika (H) területeire kiterjedő, átfogó funkciókkal rendelkezik.
A FluidSIM Light/MecLab ezzel szemben korlátozott funkciókészlettel rendelkezik, amelyet kifejezetten a MecLab-bal való együttműködésre szabtak.
A FluidSIM Light/MecLab-ről a FluidSIM E/P/H-ra történő bővítés nem lehetséges.
A FluidSIM-hez számos videó érhető el, amelyek különböző témákat tárgyalnak, mint például a GRAFCET, a projektek létrehozása, valamint a szoftver további alapvető és speciális funkciói.
A FluidSIM Light/MecLab szoftver itt letölthető le.