EuroSkills Gdańsk 2023

Megváltoztathatjuk a világot

Őszi csúcspont: 2023-ban a lengyelországi Gdańsk kikötővárosban rendezik meg a szakmák Európa-bajnokságát. Ezeken a szakmai versenyeken fiatal szakemberek mutathatják be tudásukat és tehetségüket egész Európa számára.

Tudnivalók a 2023-as versenyről

  • Európa legnagyobb szakképzési és készségfejlesztési rendezvénye
  • 8. Európa-bajnokság
  • 2023. szeptember 5–9.
  • Gdańsk, Lengyelország
  • 32 tagország
  • 43 készség és szakma
  • 600, 25 évnél fiatalabb szakember
  • Számos szakmai bemutató az érdeklődőknek
  • 100.000 látogató Lengyelországból és külföldről
  • Ingyenes belépés
  • AMBEREXPO - Gdański Kiállítási és Kongresszusi Központ és Polsat Plus Arena Gdansk

Minden információ a lengyelországi Gdańskban megrendezett versenyről

Festo a fenntarthatóságért

A korszerű technológiák hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, és ezáltal egy élhetőbb jövőhöz a következő generációk számára. A Festo modern oktatási rendszereket kínál a vízgazdálkodás, a megújuló energia vagy a Bionics4Education területén. A rendezvény látogatói játékosan ismerkedhetnek meg azzal, hogyan lehet technológiai folyamatokban alkalmazni a környezeti jelenségeket: a Try-a-skill területen maguk is kipróbálhatják a különböző kiállítási tárgyakat. Az élmény alapú tanulás által inspirálva a legkisebbek érdeklődése is felkelthető a természettudományok iránt, és megkönnyíthető számukra a későbbi pályaválasztás.

Fedezze fel a tanulási megoldásokat a környezettechnológia területén