A mérnöki tudás folyamatosan bővül – és Önnek is ezt kell követnie

Az MI-alapú Festo Virtual Assistant a legfontosabb pillanatokban a megbízható Festo szakértelmet kínálja Önnek. A mérnökök, technikusok és üzemeltetők gyors, mérnöki szempontból releváns válaszokat kapnak. Segít nekik gyorsabban megoldani a problémákat és átlátni a komplexitást anélkül, hogy kézikönyveket kellene böngészniük vagy eszközöket kellene váltaniuk. Tegye fel kérdését egyszerű nyelven, és haladjon előre magabiztosan – a nap 24 órájában, a hét minden napján. Legyen okosabb a Festo Virtual Assistant segítségével – használja meglévő Festo bejelentkezési adatait, vagy regisztráljon néhány másodperc alatt.

Jelentkezzen be a kérdezéshez

Mi az a Festo Virtual Assistant?

A Virtual Assistant egy egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló digitális eszköz, amelyet a Festo kínál, és amelyet kifejezetten a gyártásban dolgozó mérnökök számára terveztek. A generikus MI chatbotokkal vagy irodai asszisztensekkel ellentétben kizárólag a Festo mérnöki szakértelmére összpontosít. Minden válasz megbízható Festo-forrásokon alapul. Gyors hozzáférést biztosít a termékadatokhoz, segít a gépek hibakeresésében, lehetővé teszi az alkatrészek összehasonlítását és javítja a döntéshozatalt.

Ahol segít — ahol nem segít

A következőkhöz:

  • Gépészmérnökök — alkatrészválasztás, specifikációk és adatlapok.
  • Automatizálási mérnökök — PLC integráció, vezérlési koncepciók és rendszerviselkedés.
  • Villamosmérnökök — bekötési rajzok, áramellátási követelmények és beállítás.
  • Szoftver és ipari informatika – adatintegráció, interfészek és rendszerkonfiguráció.
  • Karbantartási és szervizmérnökök — hibadiagnosztika, hibaelhárítás, pótalkatrészek és karbantartási dokumentáció.
  • Minőségellenőrzés – referenciaértékek, tűréshatárok és dokumentáció.
  • Iparági szakemberek — napi üzemeltetési és karbantartási támogatás.
  • Műszaki oktatók – maradjanak naprakészek és fejlesszék tudásukat a következő szintre.

Mit csinál?

  • Másodpercek alatt releváns válaszokat ad műszaki kérdésekre.
  • Közvetlen linkeket biztosít a releváns Festo karbantartási dokumentációhoz, kézikönyvekhez és adatlapokhoz, amelyek gyorsan letölthetők.
  • A legjobb gyakorlatok javaslataival támogatja a gépek hibaelhárítását és a hibakezelést.
  • Gyorsan összehasonlítja az alkatrészek műszaki specifikációit.
  • Megbízható információkat nyújt normákról, kódokról, szabványokról és hivatkozásokról, mint amilyen az ISO, DIN és ANSI.
  • Közvetlen linkeket biztosít méretezéshez vagy szimulációhoz használt mérnöki eszközeinkhez.
  • Elvezet a megfelelő helyre: Adatokat, eszközöket és eseményeket keres.
  • A legújabb MI technológiával készült és a Festo termékek szakértelmével lett betanítva.
  • Egyszerű nyelven kommunikál, mérnöki terminológiát használva.
  • Évente 365 napon, a nap 24 órájában elérhető.

Amit nem csinál

  • Nincs általános internetes keresés. A Virtual Assistant a Festo hiteles forrásaira összpontosít.
  • Nincs reklám vagy promóció. Csak műszaki és alkalmazásorientált tényeket kap.

Digitális Festo élmény – mérnököknek készült

Regisztráljon a Virtual Assistant-re, hogy hozzáférjen a Festo legfontosabb eszközeihez, többek között az árlistákat és szállítási időket tartalmazó online áruházhoz, valamint az árajánlatok és megrendelések kezelésére szolgáló MyFesto szolgáltatáshoz. A regisztrációval a Festo Energy Saving Services portáljára is csatlakozhat, amely támogatja az energiahatékony gyártást. Ha már rendelkezik regisztrációval valamelyik eszközhöz, azt a Virtual Assistant-hez is felhasználhatja. Egyetlen bejelentkezéssel hozzáférhet védett környezetünkhöz, amely biztosítja adatai biztonságát. Emelje új szintre digitális Festo élményét.

Gyakran ismételt kérdések

1. Nincs sok időm. Hogyan segít a Virtual Assistant a mindennapi munkámban?

Időmegtakarításra lett tervezve. Közvetlen, mesterséges intelligenciával támogatott műszaki információkat nyújt, így nem kell manuálisan keresgélnie a menükben, dokumentumokban vagy rendszerekben. Segít a napi feladatok elvégzésében és megakadályozza a szűk keresztmetszetek kialakulását.

2. Műszaki kérdésekben is támaszkodhatok rá, vagy csak általános segítséget nyújt?

A Virtual Assistant hozzáférést biztosít a Festo szakértőinek mérnöki tudásához. Célja, hogy mérnöki kérdésekre adjon választ. A Festo kézikönyveket, adatlapokat, katalógusokat, a Festo weboldalait, pótalkatrész-dokumentációkat stb. használja.

3. Mit jelent itt valójában az „MI segítségével hatékonyabban dolgozni”?

Az okosabb munkavégzés azt jelenti, hogy az MI-re bízza a keresést és a kontextust, míg Ön a feladatára koncentrál. A digitális Festo szakértő értelmezi a kérdését, összegyűjti az összes információt, és releváns eredményeket szolgáltat anélkül, hogy Önnek tudnia kellene, hol vannak tárolva az adatok. Elkerülheti a kézi keresést, és hatékonyabban és gyorsabban dolgozhat.

4. Mi van, ha azonnal segítségre van szükségem?

A Virtual Assistant azonnali támogatást nyújt. Várakozás, eszközváltás vagy ügyfélszolgálat felkeresése helyett kérdéseket tehet fel és tanácsot kaphat, amikor csak szüksége van rá – a nap 24 órájában, a hét minden napján.

5. Minden műszaki Festo témát lefed?

Igen, így van. Ez az ipari MI asszisztens egyetlen belépési ponttal az összes műszaki Festo témát elérhetővé teszi, az ipari automatizálástól a műszaki oktatásig. Ezáltal könnyen hozzáférhet a komponensekkel, megoldásokkal, eszközökkel, letöltésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos műszaki információkhoz, anélkül, hogy több rendszer vagy domain között kellene váltania.

6. Adatbiztonsági szempontból biztonságos-e?

Igen, teljesen. GDPR-nek megfelelő mesterséges intelligenciánk a festo.com biztonságos környezetében működik. Külső források nem kerülnek beolvasásra. Ez biztosítja, hogy minden eredmény kizárólag az általunk ellenőrzött tartalmakon alapuljon, és az Ön adatai a Festo ellenőrzött rendszereiben maradjanak.

7. Érdemes regisztrálni? Mivel jár ez nekem?

A regisztráció csak néhány másodpercet vesz igénybe. Ennyi az egész. Ezt követően a Virtual Assistant segít csökkenteni az állásidőt, felgyorsítani a gépek hibaelhárítását és növelni a működési hatékonyságot.

8. Kérdezhetek a saját szavaimmal?

Igen, természetesen. MI mérnöki támogatásunk érti mind a hétköznapi nyelvet, mind a szakszavakat. Kérdéseit a szokásos módon, saját nyelvén teheti fel, műszaki kifejezéseket, termékneveket, alkatrészszámokat vagy problémaleírásokat használva. Minél konkrétabb a kérdés, annál relevánsabb és hasznosabb lesz a válasz.

9. Szükségem van képzésre a megfelelő használatához?

Képzés nem szükséges. A Virtual Assistant felhasználóvezérelt és önállóan működik. Ön dönti el, mit és mikor kérdez, így a rendszer előre meghatározott munkafolyamatok és utasítások nélkül is könnyen használható. Valójában, minél többet használja, annál jobban segít neki megérteni az Ön igényeit – és annál jobban fejlődik az idő múlásával.

Az adatbiztonság és az adatvédelmi ellenőrzések biztosítása

A digitális Festo szakértő speciális adatvédelmi és magánélet-védelmi ellenőrzéseket alkalmaz. Működése megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, mint például az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényének (EU AI Act) és az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR). A felhasználói adatok kezelése a Festo rendszerén belül felelősségteljesen történik, és azokat nem használják mesterséges intelligencia tanítására. Minden kérés kizárólag a kezdeményezett funkció biztosítása érdekében kerül feldolgozásra.