Ez a kompakt adagolófej optimálisan méretezett a 9 mm-es raszterhez, és maximális pontosságú adagolást tesz lehetővé.
Tipikus alkalmazások:
A mikrotiter-lemezekhez optimálisan testre szabott rendszer nagyon nagy áteresztőképességet tesz lehetővé, de biztosítja különböző töltési mennyiségek és folyadékok adagolását is. A szelepek egyedi vezérlése lehetővé teszi a csatornák összehangolását a maximális pontosság érdekében. Egyszerű csatlakoztatás a Sub D csatlakozónak köszönhetően.
Tipikus alkalmazások:
Az adagolófejek modulárisan sínre szerelhetők. Ez lehetővé teszi a különböző folyadékok és töltési mennyiségek párhuzamos adagolását.
Tipikus alkalmazások:
A VTOE adagolófej két különböző változatban kapható: polikarbonát (PC) csatorna lappal és PEEK csatorna lappal. Mindkét változat alapfelszereltségként három különböző belső átmérőjű, egymástól eltérő adagolótűt kínál. A feszültség minden esetben 24 volt. A PEEK és a PC ugyanabba a raszterbe szerelhető.
Kiváló minőség: PEEK
Átlátszó: polikarbonát
Kérjük, konfigurálja a termékét