Adagolófej VTOE

A legkisebb mennyiségek érintésmentes adagolása: a nagy pontosságú VTOE adagolófej egy moduláris komplett megoldás, amelyet csatornalap, adagoló szelepek és fúvókák alkotnak. A közegtől elválasztott szelepek megakadályozzák a keresztszennyeződést és biztosítják a lehető legjobb öblítést.
  • Alapvető funkció: adagolás
  • A beszerelésre kész oldatadagoló időt és pénzt takarít meg
  • Kompakt 9 mm-es osztás
  • Alkalmas érzékeny és agresszív folyadékokhoz
  • Ideális folyadékok érintésmentes adagolására
  • Maximális adagolási pontosság egészen a mikroliteres tartományig
  • Jó öblíthetőség a kis belső térfogatnak köszönhetően
  • 1 vagy 8 csatornás adagolófej
  • Tipikus variációs együttható (CV): < 1% 10 és 1000 μl közötti érték esetén
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések

Kompakt, rugalmas és rendkívül pontos

  • Kompakt, 9 mm-es osztás, egyedi, 9 mm-nél nagyobb rekeszméretek kérésre rendelhetők
  • Maximális adagolási pontosság, variációs együttható (KV) < 1%
  • minimális adagolási térfogat: 1 µl
  • Maximális rugalmasság az adagolócsatornák számában
  • Ideálisan alkalmas adagolási alkalmazásokhoz
  • magas kémiai ellenállás az agresszív közegekkel szemben
  • Jó öblíthetőség, a kis belső térfogat miatt

VTOE egycsatornás adagolófej

Ez a kompakt adagolófej optimálisan méretezett a 9 mm-es raszterhez, és maximális pontosságú adagolást tesz lehetővé.

Tipikus alkalmazások:

  • Hígítás
  • Tápoldatok hozzáadása
  • Reagensek adagolása

8 csatornás adagolófej burkolattal, VTOE-8

A mikrotiter-lemezekhez optimálisan testre szabott rendszer nagyon nagy áteresztőképességet tesz lehetővé, de biztosítja különböző töltési mennyiségek és folyadékok adagolását is. A szelepek egyedi vezérlése lehetővé teszi a csatornák összehangolását a maximális pontosság érdekében. Egyszerű csatlakoztatás a Sub D csatlakozónak köszönhetően.

Tipikus alkalmazások:

  • Minta előkészítése
  • Folyadékok eloszlatása a mikrotiter-lemezeken

Kombinációk lehetségesek

Az adagolófejek modulárisan sínre szerelhetők. Ez lehetővé teszi a különböző folyadékok és töltési mennyiségek párhuzamos adagolását.

Tipikus alkalmazások:

  • Rugalmas sorba rendezés
  • Különböző folyadékok független adagolása

Különböző anyagok különböző alkalmazásokhoz

A VTOE adagolófej két különböző változatban kapható: polikarbonát (PC) csatorna lappal és PEEK csatorna lappal. Mindkét változat alapfelszereltségként három különböző belső átmérőjű, egymástól eltérő adagolótűt kínál. A feszültség minden esetben 24 volt. A PEEK és a PC ugyanabba a raszterbe szerelhető.

Kiváló minőség: PEEK

  • Ideális, ha agresszív közegeket használnak
  • A folyadékkal érintkező alkatrészek PEEK-ből, rozsdamentes acélból és FFPM-ből készülnek

Átlátszó: polikarbonát

  • Az átlátszó kialakítás lehetővé teszi a csatornák vizuális felügyeletét
  • A folyadékkal érintkező részek PEEK-ből, rozsdamentes acélból, PC-ből, FPM-ből és PPS-ből készülnek

VTOE adagolófej a gyakorlatban