• Termékek
  • Letöltések

Az SFAM áramlás érzékelő különböző változatai megbízhatóan mérik az áramlási sebességet 10 és 15000 l/min között, és szabványos IO-Link kommunikációs csatornán keresztül továbbítják az adatokat a berendezés vezérlőrendszerének. A nagy kontrasztot kínáló kijelző és az átdolgozott kezelőelemek kimagasló, megbízható és kényelmes kezelést tesznek lehetővé, még ipari környezetben is.

Kompakt méretek

Az MS6 és MS9 sűrítettlevegő-előkészítő egységekkel kombinálva helytakarékos és gyors telepítést tesz lehetővé, bevezető darab nélkül. Az SFAM külön készülékként is kapható bevezető csődarabbal, emellett függőlegesen is beépíthető.

Egy áramlás érzékelő minden feladatra

A beépített nyomásérzékelő és a hőmérsékletmérés számos lehetőséget kínál a folyamatfelügyelet és -vezérlés szabályozásához. A telepítési ráfordítások és a költségek is minimalizálhatók, mivel nincs szükség további nyomásérzékelőre. Az Ar, N2, C02 gázok mérése a védőgáz-alkalmazások felügyeletét is lehetővé teszi.

Új: IO-Link kommunikáció

Minden mérési adat az IO-Link interfészen keresztül továbbítható a vezérlőnek. A minimális kábelezés, a kényelmes távparaméterezés és a költséghatékony, szabványosított csatlakozókábel szintén az előnyök közé tartoznak.

Maximális rugalmasság a költséghatékonyság érdekében

PNP vagy NPN? NO vagy NC? 0–10 V, 1–5 V vagy 4–20 mA? Az SFAM mindegyiket tudja. Az elektromos kimenetek szoftveresen kapcsolhatók. Ez megkönnyíti a készletezést, csökkenti a költségeket és nagyobb rugalmasságot biztosít.

SFAM áramlás érzékelő számos funkcióval

  • Átkapcsolható analóg kimenetek (4–20 mA / 0–10 V és 1–5 V)
  • Változó színű kijelző a kapcsolási állapot megjelenítéséhez
  • Szabályozható térfogatimpulzus fogyasztásméréshez a vezérlés szintjén
  • Volumen rögzítő értékmemóriával a véletlen kikapcsolás esetére
  • Térfogat- és tömegáram kimenete, valamint energiamérés a megszokott mértékegységekben
  • Szabadon választható és beállítható biztonsági kód (4 számjegyű kód) Min./max. értékmemória
  • Nagy pontosság, még az ISO 8573-1:2010 szabvány szerinti [7:4:4] sűrített levegő minőség esetén is

Központban az energiahatékonyság

Az SFAM segítségével kényelmesen nyomon követhetők a sűrített levegő fogyasztásának ingadozásai és rendellenességei IO-Link csatornán keresztül. Így még a nagy térfogatáramú rendszereknél is felügyelhetők a szivárgások, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. Az új kimeneti funkciónak köszönhetően az SFAM segítségével üzemi szinten értékelhető ki az energia- és ezáltal a CO2-fogyasztás. Ez jelentősen hozzájárul a termelés energiafelhasználásának kezeléséhez.