Az NLFA fluidikus push-in csavarzatokkal tökéletes fluidikus kapcsolatokat hozhat létre a különböző komponensek között - holtterek nélkül. Ezekhez a push-in csavarzatokhoz egyszerűen csatlakoztathat különböző csöveket és adagolótűket, ezért ideálisak a laboratórium automatizáláshoz.
2 az 1-ben előszerelve: horony és gyűrű
Az innovatív technológiának köszönhetően a folyadékcsatlakozások könnyedén felszerelhetők: A push-in csavarzat két különálló része össze van kötve egymással, így nem kell külön megrendelni vagy összeszerelni.
Tökéletes illeszkedés a VAVN tűkkel
Nagyon egyszerűen összeállíthatja saját adagolófejét pl. VYKA szelepekkel és VABS csatlakozólapokkal.
Rögzített és dugaszolt változat
Rugalmas és az Ön igényeihez igazodik: különböző típusú csövek vagy tűk széles kínálatát használhatja.
Dugasz holt tér nélkül
Az NLFA push-in csavarzatok rendkívül könnyen tisztíthatók - és jelentősen csökkentik a drága közegek fogyasztását.
FDA-listás anyagok, agresszív vegyi anyagokhoz
A közeggel érintkező anyag polipropilén Ezért a push-in csavarzatokat agresszív közegekkel is használhatja. Ugyanakkor az Ön ellenőrzési ráfordításai is csökkennek.
Rögzítés és tömítés
Kiegészítő szerelőszerszám, NPAT
Adagolótű, VAVN