Csavarzat NLFA

Folyékony közegekhez: Az NLFA csavarzatok öt változatban használhatók különböző csövekkel. A VAVN adagolótűkkel kombinálva ideálisak laboratóriumi alkalmazásokhoz.
  • Telepítés laboratóriumi berendezésekbe
  • Hatékony öblítés a holttér nélküli csatlakozásnak köszönhetően
  • Folyékony és gáznemű közegekhez
  • Agresszív folyadékokhoz is
  • Közeggel érintkező anyagok: PP
  • Tömlők és adagolótűk rögzítéséhez
  • Egyenes kivitel
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések

NLFA csavarzat: Tökéletes fluidikus kapcsolat

Az NLFA fluidikus push-in csavarzatokkal tökéletes fluidikus kapcsolatokat hozhat létre a különböző komponensek között - holtterek nélkül. Ezekhez a push-in csavarzatokhoz egyszerűen csatlakoztathat különböző csöveket és adagolótűket, ezért ideálisak a laboratórium automatizáláshoz.

2 az 1-ben előszerelve: horony és gyűrű
Az innovatív technológiának köszönhetően a folyadékcsatlakozások könnyedén felszerelhetők: A push-in csavarzat két különálló része össze van kötve egymással, így nem kell külön megrendelni vagy összeszerelni.

Tökéletes illeszkedés a VAVN tűkkel
Nagyon egyszerűen összeállíthatja saját adagolófejét pl. VYKA szelepekkel és VABS csatlakozólapokkal.

Rögzített és dugaszolt változat
Rugalmas és az Ön igényeihez igazodik: különböző típusú csövek vagy tűk széles kínálatát használhatja.

Dugasz holt tér nélkül
Az NLFA push-in csavarzatok rendkívül könnyen tisztíthatók - és jelentősen csökkentik a drága közegek fogyasztását.

FDA-listás anyagok, agresszív vegyi anyagokhoz
A közeggel érintkező anyag polipropilén Ezért a push-in csavarzatokat agresszív közegekkel is használhatja. Ugyanakkor az Ön ellenőrzési ráfordításai is csökkennek.

Áttekintés

  • A horony [1] és a gyűrű [2] egy termékbe van integrálva
  • Előszerelt részegység: könnyen kezelhető, kiválasztható és megrendelhető
  • A tömlők és tűk jobb stabilitása, a meghosszabbított gyűrűnek köszönhetően

Rögzítés és tömítés

  • Optimalizált befogás a horony és a gyűrű különböző kúpszögei miatt [3]
  • A tömlőhöz közeli elülső él domború görbülete által meghatározott tömítési él [4]

Kiegészítő szerelőszerszám, NPAT

  • Meghatározott nyomatékkal történő, egyszerű szereléshez

Adagolótű, VAVN

  • Adagoló és szívó alkalmazásokhoz
  • 10 különböző tű áll rendelkezésre
  • A VAVN adagolótűk tökéletesen illeszkednek az NLFA push-in csavarzathoz