• Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams

Az ELGC-BS golyósorsós tengelyek súlyoptimalizált kialakítással, valamint belső orsó- és golyósorsós vezetővel rendelkeznek, amelyeket egy fixen rögzített rozsdamentes acél zárószalag véd. Precíz és csendes futást garantál, akár vízszintesen, akár függőlegesen beépítve.

A tengely/tengely rögzítőelemek lehetővé teszik az ELGC-BS golyósorsós tengelyek közvetlen, adapterlemez nélküli felszerelését az ELGC-TB fogasszíjas tengelyekre és az EGSC mini szánegységre.

1. Zárószalag

Fixen rögzített rozsdamentes acél zárószalag védi a vezetőt és az orsót vagy a fogasszíjat

2. Motortelepítés

ELGC-BS motortelepítés

Szabadon választható motorpozíciók és kimeneti irányok, különböző axiális és párhuzamos építőkészletek, akár utólagos átszerelésre is

3. "One-size-down" rögzítő rendszer

Kombinálja az alaptengelyt az eggyel kisebb rászerelhető tengellyel adapter nélkül

4. Integrált csatlakozó

Nagyon kompakt, a golyósorsós tengelybe integrált csatlakozó. Egyszerű csere szervizelés esetén, kompatibilis az axiális és párhuzamos építőkészlettel

5. Kompakt dupla csapágy

ELGC-BS kompakt dupla csapágy

Nagy teljesítményű, dupla golyóscsapágyak helytakarékosan a tengelybe integrálva a hajtóerők és nyomatékok felvételére

6. Vezető

ELGC-BS vezető

Beépített, hosszú élettartamú golyósorsós vezető, valamint merev és precíz vezetősín a nagy terhelések felvételére

7. Pozícióérzékelés

Költséghatékony pozícióérzékelés SMT-8M közelítéskapcsolóval