Kompakt henger, metrikus ADVU, AEVU

Egyszeres vagy kettős működésű henger számos rögzítési lehetőséggel.
  • 50%-kal kevesebb hely szükséges, az ISO 15552 szabvány szerinti hasonló szabványos hengerekhez viszonyítva
  • Széles választék egyéni használatra
  • Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
  • Pozícióérzékeléshez
Termék konfigurálása
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések