• Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams

Ideális a problémás helyekhez!

A DSNU kör keresztmetszetű hengerekkel mindig jól jár, ha kiváló teljesítményre és kompakt méretekre van szüksége. Univerzális változatai pedig ideálisak olyan esetekben, amikor például sima futásra, korrózió- vagy vegyszerállóságra van szükség.

Univerzálisan alkalmazható: DSNU, mint szabványos ISO változat
Minden eshetőségre felkészülve: például a zárósapkán lévő lengőcsapágy révén. Tökéletes a megfelelő alkalmazásokhoz. A moduláris rendszer számos változatának köszönhetően szinte bármire alkalmas.

Egyszerű: az üzembe helyezésnél
a PPS csillapításnak köszönhetően. Beállítás nélkül, mindig tökéletesen csillapított. Egyszerű, gyors, helytakarékos és manipulációtól védett. Az SDBT-MSX közelítéskapcsoló pedig az automatikus betanítás révén tűnik ki, amely még nagyon szűk helyeken is rendkívül egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé.

Hosszú élettartam
A kiválasztott anyagok és a precíz gyártás révén a DSNU igen tartós és robusztus termék. A kedvező árat pedig a két változat megegyező alkatrészei biztosítják