Biztonságos a közegelválasztás révén
Az elválasztó membránok nagy teljesítményű EPDM, FKM és FFKM polimerjei még az agresszív közegeknek is ellenállnak, védik a szelep belsejét, miközben megakadályozzák a korróziót is. Ideális érzékeny alkalmazásokhoz, mivel az alacsony belső térfogatok lehetővé teszik a tisztíthatóságot.
Kompakt szélesség
Nagy áramlási sebesség kis, mindössze 10 mm-es beépítési szélesség mellett.
Rugalmas használat
Nagyon rugalmas felhasználás a 3/2-utas vagy 2/2-utas változatok révén (NC).
Termékspecifikus tartozékok és pótalkatrészek
- VABS-K2 PEEK csatlakozómodulok
- M6
- UNF1/4-28 - VAVC-K2 tömítések
- EPDM
- FKM
- FFKM - NLFA folyadékszerelvények különböző méretekben