Mindig működik: a Festo hajtásokkal kombinált SMT-10M közelítéskapcsolóra mindig számíthat - tökéletesen illeszkednek egymáshoz, valamint könnyen és biztonságosan telepíthetők. Az alapfelszereltséghez tartozó energialánc és robot biztosítja a legjobb vezetékminőséget, ami lényegesen jobb rendszer rendelkezésre állást és nagyobb rugalmasságot garantál.
Teljes biztonság
A robusztus középső rögzítés garantálja, hogy a kapcsolók biztonságosan a horonyba legyenek csavarozva. A kábelre ható rezgés, ütés vagy húzóerő nem idézi elő a kapcsoló meglazulását vagy kapcsolási bizonytalanságot.
Minden kapcsoló alapvetően az energialáncokhoz és robotokhoz való vezetékminőséggel rendelkezik. Ez maximális megbízhatóságot és folyamatbiztonságot tesz lehetővé.
A szerelés felülről történik a középső rögzítésen keresztül, szabványos imbuszcsavarral (1,5 mm-es). A horonyba való biztonságos csavarozás biztosítja a szilárd tartást még rezgés és húzó igénybevétel esetén is.
Rendszerszinten gazdaságosabb
Kompatibilis az összes C-horonnyal rendelkező Festo hajtással. Maximális alkalmazási sokféleség a kábelhossz és a csatlakozási technológia szabad konfigurálásának köszönhetően.
Robusztus
A robusztus kábelrögzítés akár 40 N húzóerőt is elbír.
Üzemi feszültségtartomány
5 ... 30 V DC: a kimeneti jel közvetlen integrálásának lehetősége TTL áramkörökbe.
Kábel minősége
Energialánc + robot, alapkonfigurációként: A legmagasabb minőségű kábel nem igényel külön rendelhető moduláris rendszert, így nincsenek további költségek.