Mágnesszelep egyedi csatlakozáshoz VUVG

Ennek az univerzális szelepnek az újonnan tervezett belseje kiválóan ötvözi a nagy átáramlási sebességet és a kompakt kialakítást. A teljes VUVG termékcsaládot, akár egyedi szelepként, akár szelepcsatlakozóként, úgy terveztük, hogy pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.
  • Kisméretű univerzális szelep
  • Csatlakozástechnika elektromos csatlakozólapon keresztül (E-Box)
  • Méretéhez képest nagy térfogatáram
  • A beépített szelepek használhatók külön szelepként vagy tömbös szelepként
Termék konfigurálása
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések

A kompakt szelep

VUVG egyedi szelepek: nagyobb teljesítmény, kisebb térfogat mellett! Kedvező árú, meggyőző és gyorsan összeszerelhető. Ott használja, ahol különösen nagy átfolyásra van szükség kis térfogat mellett, és gyorsak az alkalmazások, például az apró alkatrészek szerelésénél és az elektronikai iparban vagy az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Kevés a helye? Nem probléma!

A VUVG szelepeket kis beépítési helyre terveztük.

Gyors, biztonságos és egyszerű

Megrendelés, beépítés, telepítés. Elveszthetetlen csavarok, integrált, reteszelt tömítés, különböző konfekcionált kábelek és elektromos csatlakozások.

Kis térfogat - nagy teljesítmény

A legjobb lábnyom: akár 100 %-kal nagyobb térfogatáramhoz, nagyobb energiasűrűség mellett.

Kattintson! Csak pattintsa be, és kész

E-box számos csatlakoztatási lehetőséggel a rendszerkoncepcióba való optimális integráció érdekében.

VUVG-...-S fókuszált jellemzőkkel

Fókuszált jellemzők a bevált Festo minőségben, vonzó áron: a család új tagja a VUVG-...-S. Világszerte nagy mennyiségben kapható az alapkínálat részeként!

Termékanimáció

Erős szelepek minden költségvetéshez

Termék élettartama: VUVG sorozat

VUVG termékcsaládunk hosszú élettartamot kínál Önnek, és csökkenti az üzemeltetési költségeket. Nemcsak a karbantartási költségek csökkenthetők, hanem a termelés leállása is elkerülhető. Hagyja, hogy a videó meggyőzze Önt számos más előnyéről.