VS - változó, modern, robusztus és tartós minőség. Korlátok nélküli teljesítményadatok: akár 100 %-kal nagyobb áramláshoz, nagyobb energiasűrűség mellett. Tesztelt technikák és anyagok. Tartozékok széles választéka. Számos szerelési lehetőség és egyszerű kezelés. Ilyen ma egy jó szelep!
Válasszon az univerzális dugattyús szelepek közül a mindennapi feladatokhoz és a még zordabb környezeti feltételekhez való ülékes szelepek közül. A tartozékok széles választéka nagyméretű csatlakozó szerelvényeket, valamint fémcsöveket is tartalmaz.
A VUVS / VUWS előre összeszerelt egységként is beszerezhető hangtompítókkal, szerelvényekkel és tekercsekkel, csatlakoztatásra kész egyedi szelepként. A VTUS-sal az ügyfél igényei szerint szerelhetők össze a szeleptelepek.
Szereltesse fel, vagy szerelje fel maga. Az armatúra vezető cső, mint bevált interfész tehermentesíti a raktárát. A megfelelő tekercsfeszültséget Ön választhatja ki, és Ön szerelheti fel a tekercset.
Fókuszált jellemzők a bevált Festo minőségben, rendkívül kedvező áron: a család új tagja a VUVS-...-S. Világszerte nagy mennyiségben kapható, az alapkínálat részeként!
Megbízható és hosszú élettartamú VUVS termékcsaládunkat kifejezetten a robusztus alkalmazásokhoz terveztük. Tudjon meg többet a videóból:
Kérjük, konfigurálja a termékét