• Termékek
  • Letöltések

Rendkívül rugalmas!

A nyomásmérésre, nyomásfelügyeletre és nyomásérzékelésre szolgáló SPAU érzékelővel minden nyomásérték állandó ellenőrzés alatt áll a nagyobb termelékenység és a folyamatbiztonság érdekében. És a berendezés gyorsabb üzembe helyezése érdekében.

Intelligens nyomásmérés

A SPAU egy intelligens nyomásérzékelő szabadon programozható küszöbérték- vagy ablakkomparátorral. A nem korrozív gázok esetében a funkciók széles skálája a következőket foglalja magában:

  • Hálózatfelügyelet
  • Szabályozófelügyelet
  • Vákuumfelügyelet
  • Tömörségvizsgálatok
  • Tárgyfelismerés

Az IO-Linken keresztül a távoli karbantartás és paraméterezés, valamint az egyszerű érzékelőcsere is lehetséges.

Egyedülállóan rugalmas

Az egyedülállóan rugalmas nyomásadaptáció minden beépítési helyzetben egyszerű és gyors beszerelést biztosít. A moduláris rendszer révén szabadon választható a hátsó és az alsó nyomáskifolyó iránya, valamint az M8/M12 dugók kifolyási iránya felfelé, lefelé és hátra. A kapcsolható PNP/NPN áram- és feszültségkimenetek pedig lehetővé teszik az összes vezérlőhöz való alkalmazkodást.

Könnyű kezelhetőség

Nagy, könnyen leolvasható, kétszínű, kék/vörös LCD kijelzővel, amelyről azonnal felismeri, hogy rendben van-e a nyomás. Áttekinthető 3 gombos menünavigáció: gyorsan üzembe helyezhető és betanítható a nyomás kapcsolási pontjainak beállításával.

Robusztus kialakítás

Az IP65 védettségű kialakítás lehetővé teszi a zord környezetben való használatot.

Optimalizált beépítési hely

Optimalizált beépítési hely az MS4 és MS6 sűrítettlevegő-előkészítő egységekbe való integrálásnak köszönhetően.

SPAU