Párhuzamos megfogók HPPH
A HPPH párhuzamos megfogó/szelep kombinációt kifejezetten az ember-robot együttműködéshez fejlesztették ki, és az univerzális robotinterfésznek köszönhetően számos cobottal vagy robottal kombinálható. Az alacsony magasság és az alacsony tömegtehetetlenségi nyomaték nagy dinamikát biztosít.
- Biztonságos ember-robot együttműködéshez 0,5 MPa nyomásig
- Megfogó-szelep kombináció integrált érzékelőkkel és alacsony magassággal
- Lehetővé teszi a ciklusidő csökkentését és a sűrített levegő akár 75 %-os megtakarítását az egyes alkatrészekhez képest
- TÜV-tanúsítvány az ISO 15066 szabvány szerinti ujjas megfogókhoz
- Sokféle cobothoz és robothoz használható az ISO 9409-1-50-4-M6 szabvány szerinti mechanikus robotinterfésznek köszönhetően
- Szorítóerő tartalék a biztonságos kezeléshez, még vészleállító üzemmódban is
- Sokoldalú vezérlés digitális I/O (PNP/NPN) vagy IO-Link segítségével
- Fenntartható termelés csökkentett anyagfelhasználással
- Fenntartható üzem az integrált vezérlésnek köszönhetően