Jó viselkedési jellemzők az egyszerű szabályozási feladatokhoz, nagyon kedvező belépő áron! A megbízható VPPE széles körű funkcionalitást és egyszerű kezelhetőséget kínál. Újdonság, hogy mostantól az akkumulátorgyártáshoz és digitális vezérléssel, Modbus® RTU-n keresztül is használható.
Kompakt felépítésű és számos alkalmazáshoz használható. Mindenhol bevethető, ahol az optimális költség-haszon arány a legfontosabb. A robusztus, magas IP65 védettségi osztályú és magas EMC-állóságú kivitel messze túlmutat a Festo megbízható szabványán.
A VPPE szinte minden iparágban és alkalmazásban alkalmazható. Most már a CD0033 szerinti akkumulátorcellagyártás követelményeinek is megfelel: Cu/Ni/Zn-mentes, csatornázott lefúvólevegővel. Ártudatos megoldás.
Akár 256 szelep is csatlakoztatható Modbus RTU-n keresztül. A cím a kijelzőn állítható be. A megbízható rendszer szabványos M12-es kábeleket és egyszerű daisy chain topológiát használ.
A VPPE áttekinthető menüvel, kijelzőlekapcsolással, nyomástartomány-beállítással és manipuláció elleni jelszavas védelemmel rendelkezik. Kompatibilis a szokásos tápellátó csatornákkal, és digitális vezérlőelektronikával működik, 3 szabályozó előbeállítással.